(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,082円
税込単価
15,490円

90°の位置決めに適用のスイッチノブ付きマグネット溶接ポジショナー。 吸着力(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マグネット溶接ポジショナー
  • 吸着力(kg):
    40
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    120×72×43
  • 適用可能な商品および用途:
    90°の位置決めに適用
  • その他仕様:
    スイッチノブ付き

型番

KM-TNH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-TNH

1個

14,082( 15,490円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

90°の位置決めに適用のスイッチノブ付きマグネット溶接ポジショナー。 吸着力(kg) 40ベース寸法(L x W x H)(mm) 120×72×43

Loading...

KM-TNHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)の型番KM-TNHのページです。
型番KM-TNHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

    マグネットV形ホルダ(MV-12K)

    マグネットV形ホルダ(MV-12K)

      マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

      マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

        磁性V型ブロック

        磁性V型ブロック

          磁気吸着装置(63001)

          磁気吸着装置(63001)

            マグネット枡形ブロック(62405)

            マグネット枡形ブロック(62405)

              マグネットブロック

              マグネットブロック

                マイクロメータースタンド(61925)

                マイクロメータースタンド(61925)

                  マグネットペース 単体

                  マグネットペース 単体

                    マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                    マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                      アームキットBタイプ(平面取付)

                      アームキットBタイプ(平面取付)

                        着磁脱磁装置(62505)

                        着磁脱磁装置(62505)

                          マグネットベース(FAD-5)

                          マグネットベース(FAD-5)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 14,082円 13,130円 24,969円 17,065円 2,603円 45,375円 7,655円 4,767円 4,248円 6,537円 3,882円 10,636円 2,593円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   22日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   7日目   10日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体 関連部品 ガイドアーム単体 関連部品 マグネットベース単体
                            ケーブルタイプ マグネット溶接ポジショナー マグネットV形ホルダ マグネットV形ホルダ 磁性V型ブロック 磁気吸着装置 マグネット枡形ブロック マグネットブロック マイクロメータースタンド - マグネットV形ホルダ - 着磁脱磁装置 一般オン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 40 - - - - - - - - - - - 60/80/100/120
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 120×72×43 - 115×75×100 - - - - - - - - 190×120×90 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55
                            適用可能な商品および用途 90°の位置決めに適用 - - - - - - 0~300mmマイクロメーター - - - - -

                            マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました