(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)

マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,482円
税込単価
24,730円

45°、90°、135°の位置決めに適用のケーブルタイプ マグネット溶接ポジシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マグネット溶接ポジショナー
  • 吸着力(kg):
    丸棒:30/板材:80
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    108×108×94
  • 適用可能な商品および用途:
    45°、90°、135°の位置決めに適用

型番

KM-NH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-NH

1個

22,482( 24,730円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

45°、90°、135°の位置決めに適用のケーブルタイプ マグネット溶接ポジショナー。吸着力(kg) 丸棒:30/板材:80ベース寸法(L x W x H)(mm) 108×108×94

Loading...

KM-NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)の型番KM-NHのページです。
型番KM-NHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)

マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)

    マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)

    マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)

      マグネットベース

      マグネットベース

        マグネットベース(60101)

        マグネットベース(60101)

          マグネット枡形ブロック(62410)

          マグネット枡形ブロック(62410)

            マグネットベース(MB-6D-1)

            マグネットベース(MB-6D-1)

              マグネットペース 単体

              マグネットペース 単体

                マグネット枡形ブロック(62405)

                マグネット枡形ブロック(62405)

                  マグネットベース(FAD-5)

                  マグネットベース(FAD-5)

                    脱磁装置(62510)

                    脱磁装置(62510)

                      マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                      マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                        着磁脱磁装置(62505)

                        着磁脱磁装置(62505)

                          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 22,482円 13,162円 2,480円 2,439円 37,174円 2,338円 4,248円 45,375円 2,593円 15,592円 6,537円 10,636円 24,969円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 マグネットベース単体 マグネットベース単体 関連部品 マグネットベース単体 マグネットベース単体 関連部品 マグネットベース単体 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            ケーブルタイプ マグネット溶接ポジショナー マグネット溶接ポジショナー - 一般オン/オフタイプ マグネット枡形ブロック 一般オン/オフタイプ - マグネット枡形ブロック 一般オン/オフタイプ 脱磁装置 マグネットV形ホルダ 着磁脱磁装置 マグネットV形ホルダ
                            吸着力(kg) 丸棒:30/板材:80 丸棒:10/板材:40 - - - 60/80/100/120 - - 60/80/100/120 - - - -
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 108×108×94 60×60×42 - - - 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 - - 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 210×152×105 - 190×120×90 115×75×100
                            適用可能な商品および用途 45°、90°、135°の位置決めに適用 45°、90°、135°の位置決めに適用 - - - - - - - - - - -

                            マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました