(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)

マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)
通常単価(税別)
13,162円
税込単価
14,478円

45°、90°、135°の位置決めに適用のマグネット溶接ポジショナー。吸着力(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マグネット溶接ポジショナー
  • 吸着力(kg):
    丸棒:10/板材:40
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    60×60×42
  • 適用可能な商品および用途:
    45°、90°、135°の位置決めに適用

型番

KM-AH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類関連部品ケーブルタイプマグネット溶接ポジショナー
吸着力(kg)丸棒:10/板材:40ベース寸法(L x W x H)(mm)60×60×42
適用可能な商品および用途45°、90°、135°の位置決めに適用 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-AH

1個

13,162( 14,478円 )

9日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

45°、90°、135°の位置決めに適用のマグネット溶接ポジショナー。吸着力(kg) 丸棒:10/板材:40ベース寸法(L x W x H)(mm) 60×60×42

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)の型番KM-AHのページです。
型番KM-AHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)

マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)

    マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)

    マグネット溶接ポジショナー(KM-NH)

      マグネットベース(60101)

      マグネットベース(60101)

        マグネットベース(MB-6D-1)

        マグネットベース(MB-6D-1)

          マグネットベース

          マグネットベース

            マグネットペース 単体

            マグネットペース 単体

              マグネットベース(FAD-5)

              マグネットベース(FAD-5)

                マグネット枡形ブロック(62410)

                マグネット枡形ブロック(62410)

                  マグネット枡形ブロック(62405)

                  マグネット枡形ブロック(62405)

                    マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                    マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                      脱磁装置(62510)

                      脱磁装置(62510)

                        着磁脱磁装置(62505)

                        着磁脱磁装置(62505)

                          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 13,162円 22,482円 2,439円 2,338円 2,480円 4,248円 2,593円 37,174円 45,375円 6,537円 15,592円 10,636円 24,969円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   22日目~   9日目~   9日目~   10日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            ケーブルタイプ マグネット溶接ポジショナー マグネット溶接ポジショナー 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ - - 一般オン/オフタイプ マグネット枡形ブロック マグネット枡形ブロック マグネットV形ホルダ 脱磁装置 着磁脱磁装置 マグネットV形ホルダ
                            吸着力(kg) 丸棒:10/板材:40 丸棒:30/板材:80 - 60/80/100/120 - - 60/80/100/120 - - - - - -
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 60×60×42 108×108×94 - 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 - - 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 - - - 210×152×105 190×120×90 115×75×100
                            適用可能な商品および用途 45°、90°、135°の位置決めに適用 45°、90°、135°の位置決めに適用 - - - - - - - - - - -

                            マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト