(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータースタンド(61925)

マイクロメータースタンド(61925)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,767円
税込単価
5,244円

磁性ベース、スイッチボタン付きのマイクロメータースタンド。適用可能な商品および...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ・ホルダー・取付部品
  • ケーブルタイプ:
    マイクロメータースタンド
  • 適用可能な商品および用途:
    0~300mmマイクロメーター
  • その他仕様:
    磁性ベース、スイッチボタン付き

型番

MS-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-V

1個

4,767( 5,244円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

磁性ベース、スイッチボタン付きのマイクロメータースタンド。適用可能な商品および用途 0~300mmマイクロメーター

Loading...

MS-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータースタンド(61925)の型番MS-Vのページです。
型番MS-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータースタンド(61925)

マイクロメータースタンド(61925)

    マグネット枡形ブロック(62405)

    マグネット枡形ブロック(62405)

      マイクロメータースタンド(61910)

      マイクロメータースタンド(61910)

        磁性V型ブロック

        磁性V型ブロック

          固定クランプ

          固定クランプ

            マグネットベース(FAD-5)

            マグネットベース(FAD-5)

              磁気吸着装置(63001)

              磁気吸着装置(63001)

                アームキットBタイプ(平面取付)

                アームキットBタイプ(平面取付)

                  ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

                  ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

                    マグネットペース 単体

                    マグネットペース 単体

                      ダブテールクランプ

                      ダブテールクランプ

                        ダクトタイプ4L

                        ダクトタイプ4L

                          MB-X形 ハイロックミニベース

                          MB-X形 ハイロックミニベース

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) SUS ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG SUS カネテック
                            通常価格 4,767円 45,375円 3,388円 17,065円 2,142円 2,593円 2,603円 3,882円 31,160円 4,248円 1,882円 95,120円 21,798円
                            通常出荷日 9日目~   22日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体 関連部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 マグネットベース単体 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ マイクロメータースタンド マグネット枡形ブロック マイクロメータースタンド 磁性V型ブロック インジケータ付属品 一般オン/オフタイプ 磁気吸着装置 - - - インジケータ付属品 - -
                            適用可能な商品および用途 0~300mmマイクロメーター - 0~300mmマイクロメーター - - - - - - - - - -
                            その他仕様 磁性ベース、スイッチボタン付き - 鋼ベース - - 主柱取付ネジ穴は上部にあり、4つの位置決め穴が付いてます - - - - - - -

                            マイクロメータースタンド(61925)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました