(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータースタンド(61915-01)

マイクロメータースタンド(61915-01)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,192円
税込単価
3,511円

鋼ベースのマイクロメータースタンド。ベース寸法(L x W x H)(mm) ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ・ホルダー・取付部品
  • ケーブルタイプ:
    マイクロメータースタンド
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    115(L)×73(H)
  • 適用可能な商品および用途:
    0~100mmマイクロメーター
  • その他仕様:
    鋼ベース

型番

MS-III 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-III

1個

3,192( 3,511円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼ベースのマイクロメータースタンド。ベース寸法(L x W x H)(mm) 115(L)×73(H)適用可能な商品および用途 0~100mmマイクロメーター

Loading...

MS-IIIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータースタンド(61915-01)の型番MS-IIIのページです。
型番MS-IIIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータースタンド(61915-01)

マイクロメータースタンド(61915-01)

    マイクロメータースタンド(61920)

    マイクロメータースタンド(61920)

      マイクロメータースタンド(61905)

      マイクロメータースタンド(61905)

        シャフト取付用ホルダ

        シャフト取付用ホルダ

          ダイヤル取付金具

          ダイヤル取付金具

            インジケータ取付金具

            インジケータ取付金具

              マイクロメータースタンド(61910)

              マイクロメータースタンド(61910)

                マグネット枡形ブロック(62405)

                マグネット枡形ブロック(62405)

                  ダブテールINDI-GRIPホルダ

                  ダブテールINDI-GRIPホルダ

                    フリーガイドアーム用ベース

                    フリーガイドアーム用ベース

                      アームキットCタイプ(側面取付)

                      アームキットCタイプ(側面取付)

                        マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                        マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                          アームキットBタイプ(平面取付)

                          アームキットBタイプ(平面取付)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ ミスミ ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ 三好キカイ(旧三好パイジョン) カネテック 三好キカイ(旧三好パイジョン)
                            通常価格 3,192円 3,144円 2,524円 1,630円 2,260円 5,760円 3,388円 45,375円 2,142円 860円 4,468円 29,899円 3,882円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   22日目~   9日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体
                            ケーブルタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド - - - マイクロメータースタンド マグネット枡形ブロック インジケータ付属品 - - - -
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 115(L)×73(H) 95(L)×60(H) 162(L)×110(H) - - - ø100×100 - - - - - -
                            適用可能な商品および用途 0~100mmマイクロメーター 0~50mmマイクロメーター 0~100mmマイクロメーター - - - 0~300mmマイクロメーター - - - - - -
                            その他仕様 鋼ベース 鋳鉄ベース - - - - 鋼ベース - 接続寸法:ø1/4" - - - -

                            マイクロメータースタンド(61915-01)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました