(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,143円
税込単価
3,457円

主柱取付ネジ穴が右側にありますケーブルタイプ ビーム形オン/オフタイプ吸着力(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    588
  • ケーブルタイプ:
    ビーム形オン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    60
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    58×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm
  • 主柱寸法(mm):
    ø12×180
  • 支柱寸法(mm):
    ø10×180
  • その他仕様:
    主柱取付ネジ穴が右側にあります

型番

CZ-6A-II 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-6A-II

1個

3,143( 3,457円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

主柱取付ネジ穴が右側にありますケーブルタイプ ビーム形オン/オフタイプ吸着力(kg) 60ベース寸法(L x W x H)(mm) 58×50×55主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 8mm主柱寸法(mm) ø12×180支柱寸法(mm) ø10×180

Loading...

CZ-6A-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)の型番CZ-6A-IIのページです。
型番CZ-6A-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

    ドイツ式マグネットスタンド

    ドイツ式マグネットスタンド

      可調整型マグネットスタンド(60335)

      可調整型マグネットスタンド(60335)

        ユニバーサルスタンド(WVT-250)

        ユニバーサルスタンド(WVT-250)

          汎用マグネットスタンド(60220)

          汎用マグネットスタンド(60220)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

              ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

              ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

                MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

                MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

                  汎用マグネットスタンド(60230)

                  汎用マグネットスタンド(60230)

                    ユニバーサルスタンド(WZ-220)

                    ユニバーサルスタンド(WZ-220)

                      汎用マグネットスタンド(60205)

                      汎用マグネットスタンド(60205)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,143円 7,620円 3,126円 10,391円 5,161円 3,801円 3,192円 34,899円 5,554円 5,142円 3,126円 6,767円 5,848円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   2日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 588 588 588 - - 588 588 1000 784 - - - 784
                            ケーブルタイプ ビーム形オン/オフタイプ ドイツ式オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ ユニバーサルタイプ 一般オン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ - 一般オン/オフタイプ ユニバーサルタイプ 一般オン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 60 60 60 - - 60 60 - 80 - - - 80

                            ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました