(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用マグネットスタンド(60235)

汎用マグネットスタンド(60235)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,209円
税込単価
6,830円

ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ吸着力(kg) 50ベース寸法(L x W...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    490
  • ケーブルタイプ:
    一般オン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    50
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    52×45×50
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    3/8"&5/32"及び8mm&5/32"
  • 主柱寸法(mm):
    ø12×176
  • 支柱寸法(mm):
    ø10×165

型番

CZ-AH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-AH

1個

6,209( 6,830円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ吸着力(kg) 50ベース寸法(L x W x H)(mm) 52×45×50主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 3/8"&5/32"及び8mm&5/32"主柱寸法(mm) ø12×176支柱寸法(mm) ø10×165

CZ-AHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用マグネットスタンド(60235)の型番CZ-AHのページです。
型番CZ-AHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用マグネットスタンド(60235)

汎用マグネットスタンド(60235)

    汎用マグネットスタンド(60205)

    汎用マグネットスタンド(60205)

      汎用マグネットスタンド(60220)

      汎用マグネットスタンド(60220)

        汎用マグネットスタンド(60230)

        汎用マグネットスタンド(60230)

          汎用マグネットスタンド(60225)

          汎用マグネットスタンド(60225)

            マイクロメータースタンド(61925)

            マイクロメータースタンド(61925)

              マイクロメータースタンド(61920)

              マイクロメータースタンド(61920)

                可調整型マグネットスタンド(60315)

                可調整型マグネットスタンド(60315)

                  可調整型マグネットスタンド(60310)

                  可調整型マグネットスタンド(60310)

                    マイクロメータースタンド(61910)

                    マイクロメータースタンド(61910)

                      マグネットベース(60101)

                      マグネットベース(60101)

                        可調整型マグネットスタンド(60335)

                        可調整型マグネットスタンド(60335)

                          可調整型マグネットスタンド(60330)

                          可調整型マグネットスタンド(60330)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 6,209円 3,126円 5,161円 5,554円 3,074円 4,767円 3,144円 3,221円 3,074円 3,388円 2,439円 3,126円 5,292円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - - 固定アーム 固定アーム - - 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 490 - - 784 - - - - - - - 588 -
                            ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ マイクロメータースタンド 一般オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 50 - - 80 60 - - - - - - 60 -

                            汎用マグネットスタンド(60235)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました