(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用マグネットスタンド(60230)

汎用マグネットスタンド(60230)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,554円
税込単価
6,109円

ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ吸着力(kg) 80ベース寸法(L x W...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    784
  • ケーブルタイプ:
    一般オン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    80
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    60×50×55
  • クランプ穴寸法(ø):
    3/8"&5/32"及び8mm&5/32"
  • 主柱寸法(mm):
    ø12×220
  • 支柱寸法(mm):
    ø10×165

型番

CZ-8CD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-8CD

1個

5,554( 6,109円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ吸着力(kg) 80ベース寸法(L x W x H)(mm) 60×50×55クランプ穴寸法(ø) 3/8"&5/32"及び8mm&5/32"主柱寸法(mm) ø12×220支柱寸法(mm) ø10×165

Loading...

CZ-8CDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用マグネットスタンド(60230)の型番CZ-8CDのページです。
型番CZ-8CDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用マグネットスタンド(60230)

汎用マグネットスタンド(60230)

    汎用マグネットスタンド(60235)

    汎用マグネットスタンド(60235)

      汎用マグネットスタンド(60205)

      汎用マグネットスタンド(60205)

        汎用マグネットスタンド(60220)

        汎用マグネットスタンド(60220)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

            MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

            MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

              可調整型マグネットスタンド(60320)

              可調整型マグネットスタンド(60320)

                ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                  ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

                  ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

                    ミニマグネットスタンド(MV-III)

                    ミニマグネットスタンド(MV-III)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                        安全防護カバー(63305)

                        安全防護カバー(63305)

                          可調整型マグネットスタンド(60330)

                          可調整型マグネットスタンド(60330)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 5,554円 6,209円 3,126円 5,161円 3,126円 34,899円 5,981円 3,143円 8,537円 3,110円 3,801円 5,620円 5,292円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   2日目   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム - 固定アーム
                            吸着力(N) 784 490 - - 588 1000 - 588 800 - 588 - -
                            ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ - 微調整オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ - ミニタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 安全防護カバー 微調整オン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 80 50 - - 60 - - 60 - 12 60 60 -

                            汎用マグネットスタンド(60230)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました