(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CZ-6E
汎用マグネットスタンド(60225) MAGNET HOLDER

汎用マグネットスタンド(60225) CZ-6E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,282円
税込単価
3,610円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース汎用マグネットスタンド(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • ケーブルタイプ:
    一般オン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    60
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    58×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 主柱寸法(mm):
    ø12×176

型番

CZ-6E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CZ-6E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
支柱寸法(mm)
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-6E

ø10×210
-

1個

3,282( 3,610円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース汎用マグネットスタンド(60225)。

Loading...

CZ-6Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用マグネットスタンド(60225)の型番CZ-6Eのページです。
型番CZ-6Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用マグネットスタンド(60225)

汎用マグネットスタンド(60225)

    マイクロメータースタンド(61910)

    マイクロメータースタンド(61910)

      汎用マグネットスタンド(60230)

      汎用マグネットスタンド(60230)

        マグネットベース(60101)

        マグネットベース(60101)

          汎用マグネットスタンド(60205)

          汎用マグネットスタンド(60205)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

              汎用マグネットスタンド(60235)

              汎用マグネットスタンド(60235)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                  汎用マグネットスタンド(60220)

                  汎用マグネットスタンド(60220)

                    センタリングホルダー

                    センタリングホルダー

                      ダブテールクランプ

                      ダブテールクランプ

                        マイクロメータースタンド(61925)

                        マイクロメータースタンド(61925)

                          マグネットブロック

                          マグネットブロック

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,074円 3,388円 5,554円 2,439円 3,126円 3,798円 6,209円 3,981円 5,161円 2,352円 1,882円 4,767円 7,655円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   26日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品
                            アーム種類 固定アーム - 固定アーム - 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム - - - -
                            ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ マイクロメータースタンド 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 マイクロメータースタンド マグネットブロック
                            吸着力(kg) 60 - 80 - - 80 50 - - - - - -
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 58×50×55 ø100×100 60×50×55 - 58×50×55 60×50×55 52×45×50 - - - - - -

                            汎用マグネットスタンド(60225)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CZ-6T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            支柱寸法
                            (mm)
                            その他仕様

                            3,074円

                            ( 3,381円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            ø10×180-

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました