(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械式ユニバーサルスタンド(63646)

機械式ユニバーサルスタンド(63646)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,626円
税込単価
3,989円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース機械式ユニバーサルスタン...

詳細情報を確認する

型番

WCE-CC8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCE-CC8

1個

3,626( 3,989円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース機械式ユニバーサルスタンド(63646)

Loading...

WCE-CC8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械式ユニバーサルスタンド(63646)の型番WCE-CC8のページです。
型番WCE-CC8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械式ユニバーサルスタンド(63646)

機械式ユニバーサルスタンド(63646)

    機械式ユニバーサルスタンド(63647)

    機械式ユニバーサルスタンド(63647)

      アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

      アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

              マイクロメータースタンド(61910)

              マイクロメータースタンド(61910)

                油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

                油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

                  ダブテールクランプ

                  ダブテールクランプ

                    マグネットベース(60101)

                    マグネットベース(60101)

                      ドイツ式マグネットスタンド

                      ドイツ式マグネットスタンド

                        フリーガイドアーム用ベース

                        フリーガイドアーム用ベース

                          フリーガイドアーム ボルト

                          フリーガイドアーム ボルト

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,626円 3,626円 2,929円 3,749円 3,798円 3,981円 3,388円 6,209円 1,882円 2,439円 7,620円 860円 -
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   2日目~   4日目  
                            種類 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム フレキシブルアーム - 固定アーム - - 固定アーム - 固定アーム
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド - インジケータ付属品 一般オン/オフタイプ ドイツ式オン/オフタイプ - -
                            柱全長(mm) 280 - 150 290 320 360 - - - - - - -
                            その他仕様 接続寸法:ø8×40mm ダブルヘッド取付ネジ:M8×8mm 接続寸法:ø8×40mm - - - 鋼ベース - - - - - -

                            機械式ユニバーサルスタンド(63646)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました