(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CZ-8C
汎用マグネットスタンド(60201) MAGNET HOLDER

汎用マグネットスタンド(60201) CZ-8C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,282円
税込単価
3,610円

小さなものから大きなものまで様々な種類があるモデルです。多様なオプション機能が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • ケーブルタイプ:
    一般オン/オフタイプ
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8&6.5mm(オプション3/8"&5/32")
  • 主柱寸法(mm):
    ø12×176
  • 支柱寸法(mm):
    ø10×160

型番

CZ-8C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CZ-8C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-8C

784
80
60×50×55

1個

3,282( 3,610円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

小さなものから大きなものまで様々な種類があるモデルです。多様なオプション機能がついているため、条件に合わせる場所での測定に適しています。

Loading...

CZ-8Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用マグネットスタンド(60201)の型番CZ-8Cのページです。
型番CZ-8Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用マグネットスタンド(60201)

汎用マグネットスタンド(60201)

    ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

    ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

      可調整型マグネットスタンド(60335)

      可調整型マグネットスタンド(60335)

        可調整型マグネットスタンド(60315)

        可調整型マグネットスタンド(60315)

          罫引き(62905)

          罫引き(62905)

            汎用マグネットスタンド(60220)

            汎用マグネットスタンド(60220)

              可調整型マグネットスタンド(60320)

              可調整型マグネットスタンド(60320)

                ミニマグネットスタンド(MV-III)

                ミニマグネットスタンド(MV-III)

                  測定プラットフォーム(61805)

                  測定プラットフォーム(61805)

                    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                      可調整型マグネットスタンド(60330)

                      可調整型マグネットスタンド(60330)

                        MB-OX形 ハイロックベース

                        MB-OX形 ハイロックベース

                          安全防護カバー(63305)

                          安全防護カバー(63305)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG カネテック WEIZHENG
                            通常価格 2,995円 3,192円 3,126円 3,221円 3,487円 5,161円 5,981円 3,110円 11,702円 28,899円 5,292円 43,899円 5,620円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム - - フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム -
                            ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 罫引き 一般オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ ミニタイプ 測定プラットフォーム - 微調整オン/オフタイプ - 安全防護カバー
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 M8×1.25 M6×1 M8×1.25 - M8×1.25 - -
                            クランプ穴寸法(ø) 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8mm 8mm(オプション3/8") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") - 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 1/4" 8mm(オプション3/8") - 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") - -

                            汎用マグネットスタンド(60201)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CZ-6C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            2,995円

                            ( 3,295円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            5886058×50×55

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました