(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,192円
税込単価
3,511円

主柱取付ネジ穴が右側にあります。ケーブルタイプ ビーム形オン/オフタイプ吸着力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    588
  • ケーブルタイプ:
    ビーム形オン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    60
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    58×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm
  • 主柱寸法(mm):
    ø12×180
  • 支柱寸法(mm):
    ø10×180
  • その他仕様:
    主柱取付ネジ穴が右側にあります

型番

CZ-6A-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-6A-I

1個

3,192( 3,511円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

主柱取付ネジ穴が右側にあります。ケーブルタイプ ビーム形オン/オフタイプ吸着力(kg) 60ベース寸法(L x W x H)(mm) 58×50×55主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 8mm主柱寸法(mm) ø12×180支柱寸法(mm) ø10×180

Loading...

CZ-6A-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)の型番CZ-6A-Iのページです。
型番CZ-6A-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

      汎用マグネットスタンド(60201)

      汎用マグネットスタンド(60201)

        ドイツ式マグネットスタンド

        ドイツ式マグネットスタンド

          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

            罫引き(62905)

            罫引き(62905)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                    ミニマグネットスタンド(MV-III)

                    ミニマグネットスタンド(MV-III)

                      非磁性スタンド

                      非磁性スタンド

                        安全防護カバー(63305)

                        安全防護カバー(63305)

                          汎用マグネットスタンド(60220)

                          汎用マグネットスタンド(60220)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,192円 5,848円 2,995円 7,620円 3,143円 3,487円 3,126円 6,767円 3,801円 3,110円 11,702円 5,620円 5,161円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム - - - 固定アーム
                            吸着力(N) 588 784 - 588 588 - 588 - 588 - - - -
                            ケーブルタイプ ビーム形オン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ ドイツ式オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ 罫引き 微調整オン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ 非磁性タイプ 安全防護カバー 一般オン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 60 80 - 60 60 - 60 - 60 12 - 60 -

                            ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました