(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,848円
税込単価
6,433円

ケーブルタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ吸着力(kg) 80ベース寸...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    784
  • ケーブルタイプ:
    油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    80
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    60×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    380
  • アーム/柱材質:
    ステンレス鋼

型番

YW-8CU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-8CU

1個

5,848( 6,433円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ吸着力(kg) 80ベース寸法(L x W x H)(mm) 60×50×55主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8")柱全長(mm) 380アーム/柱材質 ステンレス鋼

Loading...

YW-8CUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)の型番YW-8CUのページです。
型番YW-8CUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                テストインジケータユニバーサルスタンド

                テストインジケータユニバーサルスタンド

                  油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

                  油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

                    磁気吸着装置(63010)

                    磁気吸着装置(63010)

                      安全操作装置

                      安全操作装置

                        磁気吸着装置(63001)

                        磁気吸着装置(63001)

                          固定レバー

                          固定レバー

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 5,848円 6,767円 10,177円 3,801円 4,275円 4,931円 3,881円 2,470円 6,209円 2,765円 2,489円 2,603円 1,815円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム フレキシブルアーム - 固定アーム - - - -
                            吸着力(N) 784 - - 588 588 - 784 - 784 - - - -
                            ケーブルタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ インジケータ付属品 - 磁気吸着装置 安全操作装置 磁気吸着装置 インジケータ付属品
                            吸着力(kg) 80 - - 60 60/80 - 80 - 80 - - - -

                            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました