(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,767円 ~ 9,457円
税込価格
7,444円 ~ 10,403円

吸着力(kg)は40,60,80,100の4タイプございます。ケーブルタイプ ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
主柱取付ネジ穴(mm)
柱全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
392
40
36×30×35
M6×1.0
187

1個

6,816( 7,498円 )

9日目~

588
60
58×50×55
M8×1.25
255

1個

7,424( 8,166円 )

9日目~

784
80
60×50×55
M8×1.25
340

1個

7,292( 8,021円 )

9日目~

980
100
74×50×55
M8×1.25
460

1個

9,457( 10,403円 )

9日目~

392
40
ø40×80
M8×1.25
255

1個

6,767( 7,444円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着力(kg)は40,60,80,100の4タイプございます。ケーブルタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプクランプ穴寸法(ø) 8mmアーム/柱材質 ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

      安全防護カバー(63305)

      安全防護カバー(63305)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

              ドイツ式マグネットスタンド

              ドイツ式マグネットスタンド

                可調整型マグネットスタンド(60335)

                可調整型マグネットスタンド(60335)

                  MB-OX形 ハイロックベース

                  MB-OX形 ハイロックベース

                    ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                    ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                      MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

                      MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

                        測定プラットフォーム(61805)

                        測定プラットフォーム(61805)

                          罫引き(62905)

                          罫引き(62905)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 6,767円 3,801円 5,620円 4,275円 3,749円 5,848円 7,620円 3,126円 43,899円 3,143円 34,899円 11,702円 3,487円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   2日目   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - -
                            ケーブルタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 安全防護カバー 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ ドイツ式オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ - ビーム形オン/オフタイプ - 測定プラットフォーム 罫引き
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") - 8mm - 8mm(オプション3/8") -
                            アーム/柱材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 アルミニウム合金 ステンレス鋼 - - - - - - -

                            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました