(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CV-8CA
フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905) MAGNET HOLDER

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905) CV-8CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,112円
税込単価
4,523円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース フレキシブルユニバーサ...

詳細情報を確認する

型番

CV-8CA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CV-8CAの仕様・寸法情報

種類マグネットベース(アームセット)アーム種類フレキシブルアーム
吸着力(N)784ケーブルタイプフレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ
吸着力(kg)80ベース寸法(L x W x H)(mm)60×50×55
主柱取付ネジ穴(mm)M8×1.25クランプ穴寸法(ø)8mm(オプション3/8")
柱全長(mm)360その他仕様本体 ブラック

商品情報

規格表

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905) 規格表

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-8CA

784
80
60×50×55
本体 ブラック

1個

4,112( 4,523円 )

9日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)の型番CV-8CAのページです。
型番CV-8CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

    マグネットベース(60101)

    マグネットベース(60101)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

        マイクロメータースタンド(61910)

        マイクロメータースタンド(61910)

          ダブテールクランプ

          ダブテールクランプ

            汎用マグネットスタンド(60225)

            汎用マグネットスタンド(60225)

              マグネットブロック

              マグネットブロック

                マグネット枡形ブロック(62405)

                マグネット枡形ブロック(62405)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

                    フリーガイドアーム用ベース

                    フリーガイドアーム用ベース

                      油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

                      油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

                        機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                        機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                          ドイツ式マグネットスタンド

                          ドイツ式マグネットスタンド

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,981円 2,439円 3,798円 3,388円 1,882円 3,074円 7,655円 45,375円 3,749円 860円 6,209円 3,626円 7,620円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   22日目~   9日目~   2日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース単体 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 フレキシブルアーム - フレキシブルアーム - - 固定アーム - - 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            ケーブルタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド インジケータ付属品 一般オン/オフタイプ マグネットブロック マグネット枡形ブロック 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ - - インジケータ付属品 ドイツ式オン/オフタイプ
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - M8×1.25 - - M8×1.25 - M8×1.25 - M10×1.5
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8") - - 8mm(オプション3/8") - - 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8")

                            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CV-6CA
                            CV-6CA-I
                            CV-8CA-I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)
                            その他仕様

                            3,981円

                            ( 4,379円 )
                            1個 -

                            22日目~

                            5886058×50×55本体 ブラック

                            4,350円

                            ( 4,785円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            5886058×50×55本体 ホワイト

                            4,176円

                            ( 4,594円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            7848060×50×55本体 ホワイト
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)
                            その他仕様

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト