(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルスタンド(WZ-220)

ユニバーサルスタンド(WZ-220)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,142円
税込単価
5,656円

ケーブルタイプ ユニバーサルタイプベース寸法(L x W x H)(mm) 2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    ユニバーサルタイプ
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    220×58×35
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 主柱寸法(mm):
    ø14×200
  • 支柱寸法(mm):
    ø12×255

型番

WZ-220 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WZ-220

1個

5,142( 5,656円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルタイプ ユニバーサルタイプベース寸法(L x W x H)(mm) 220×58×35クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8")主柱寸法(mm) ø14×200支柱寸法(mm) ø12×255

Loading...

WZ-220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルスタンド(WZ-220)の型番WZ-220のページです。
型番WZ-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルスタンド(WZ-220)

ユニバーサルスタンド(WZ-220)

    ユニバーサルスタンド(WVT-250)

    ユニバーサルスタンド(WVT-250)

      ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

      ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

        ドイツ式マグネットスタンド

        ドイツ式マグネットスタンド

          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

            非磁性スタンド

            非磁性スタンド

              可調整型マグネットスタンド(60335)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

                汎用マグネットスタンド(60230)

                汎用マグネットスタンド(60230)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                    罫引き(62905)

                    罫引き(62905)

                      汎用マグネットスタンド(60235)

                      汎用マグネットスタンド(60235)

                        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

                        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

                          汎用マグネットスタンド(60205)

                          汎用マグネットスタンド(60205)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 5,142円 10,391円 5,142円 7,620円 3,143円 11,702円 3,126円 5,554円 6,767円 3,487円 6,209円 3,192円 3,126円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ ユニバーサルタイプ ユニバーサルタイプ ユニバーサルタイプ ドイツ式オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ 非磁性タイプ 微調整オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 罫引き 一般オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 220×58×35 260×62×50 220×58×35 70×46×65 58×50×55 115×70×60 58×50×55 60×50×55 - - 52×45×50 58×50×55 58×50×55
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 3/8"&5/32"及び8mm&5/32" 8mm - 3/8"&5/32"及び8mm&5/32" 8mm 3/8"&5/32"及び8mm&5/32"
                            主柱寸法(mm) ø14×200 ø16×290 ø14×200 ø16×230 ø12×180 ø20×245 ø12×176 ø12×220 - - ø12×176 ø12×180 ø12×176

                            ユニバーサルスタンド(WZ-220)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました