(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非磁性スタンド

非磁性スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,702円
税込単価
12,872円

ケーブルタイプ 非磁性タイプベース寸法(L x W x H)(mm) 115×...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    非磁性タイプ
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    115×70×60
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 主柱寸法(mm):
    ø20×245
  • 支柱寸法(mm):
    ø12×235

型番

FDK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDK

1個

11,702( 12,872円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルタイプ 非磁性タイプベース寸法(L x W x H)(mm) 115×70×60クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8")主柱寸法(mm) ø20×245支柱寸法(mm) ø12×235

Loading...

FDKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非磁性スタンドの型番FDKのページです。
型番FDKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非磁性スタンド

非磁性スタンド

    ユニバーサルスタンド(WZ-220)

    ユニバーサルスタンド(WZ-220)

      測定プラットフォーム(61805)

      測定プラットフォーム(61805)

        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

            ユニバーサルスタンド(WVT-250)

            ユニバーサルスタンド(WVT-250)

              アームキットAタイプ(側面取付)

              アームキットAタイプ(側面取付)

                ミニマグネットスタンド(MV-III)

                ミニマグネットスタンド(MV-III)

                  油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                  油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                    汎用マグネットスタンド(60201)

                    汎用マグネットスタンド(60201)

                      罫引き(62905)

                      罫引き(62905)

                        ドイツ式マグネットスタンド

                        ドイツ式マグネットスタンド

                          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 11,702円 5,142円 11,702円 3,192円 3,126円 10,391円 3,698円 3,110円 5,848円 2,995円 3,487円 7,620円 3,143円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 非磁性タイプ ユニバーサルタイプ 測定プラットフォーム ビーム形オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ ユニバーサルタイプ - ミニタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 罫引き ドイツ式オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 115×70×60 220×58×35 200×150×50 58×50×55 58×50×55 260×62×50 - ø28×30 60×50×55 - - 70×46×65 58×50×55
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") - 1/4" 8mm(オプション3/8") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") - 8mm(オプション3/8") 8mm
                            主柱寸法(mm) ø20×245 ø14×200 - ø12×180 ø12×176 ø16×290 - 90 - ø12×176 - ø16×230 ø12×180

                            非磁性スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました