(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-I
マイクロメータースタンド(61905) MAGNET HOLDER

マイクロメータースタンド(61905) MS-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,524円
税込単価
2,776円

マイクロメータースタンド。ベース寸法(L x W x H)(mm)162(L)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マイクロメータースタンド
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    162(L)×110(H)
  • 適用可能な商品および用途:
    0~100mmマイクロメーター

型番

MS-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS-I の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-I

鋳鉄ベース

1個

2,524( 2,776円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロメータースタンド。ベース寸法(L x W x H)(mm)162(L)×110(H)適用可能な商品および用途 0~100mmマイクロメーターアルミ鋳造ベースと鋳鉄ベースがございます。

Loading...

MS-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータースタンド(61905)の型番MS-Iのページです。
型番MS-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータースタンド(61905)

マイクロメータースタンド(61905)

    マイクロメータースタンド(61915-01)

    マイクロメータースタンド(61915-01)

      マイクロメータースタンド(61920)

      マイクロメータースタンド(61920)

        マイクロメータースタンド(61910)

        マイクロメータースタンド(61910)

          安全操作装置

          安全操作装置

            アームキットCタイプ(側面取付)

            アームキットCタイプ(側面取付)

              ダブテールINDI-GRIPホルダ

              ダブテールINDI-GRIPホルダ

                アームキットAタイプ(側面取付)

                アームキットAタイプ(側面取付)

                  アームキットBタイプ(平面取付)

                  アームキットBタイプ(平面取付)

                    ダイヤル取付金具

                    ダイヤル取付金具

                      シャフト取付用ホルダ

                      シャフト取付用ホルダ

                        インジケータ取付金具

                        インジケータ取付金具

                          クランプ固定器

                          クランプ固定器

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) ミスミ ミスミ ミスミ WEIZHENG
                            通常価格 2,524円 3,192円 3,144円 3,388円 2,489円 4,468円 2,142円 3,698円 3,882円 2,260円 1,630円 5,760円 1,934円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド 安全操作装置 - インジケータ付属品 - - - - - インジケータ付属品
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 162(L)×110(H) 115(L)×73(H) 95(L)×60(H) ø100×100 - - - - - - - - -
                            適用可能な商品および用途 0~100mmマイクロメーター 0~100mmマイクロメーター 0~50mmマイクロメーター 0~300mmマイクロメーター - - - - - - - - -

                            マイクロメータースタンド(61905)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-I-I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            2,973円

                            ( 3,270円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            アルミ鋳造ベース

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました