(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMV-W2
精密V型ブロック MAGNET HOLDER

精密V型ブロック KMV-W2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,389円
税込単価
8,128円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 精密V型ブロック。

詳細情報を確認する

型番

KMV-W2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KMV-W2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

精密V型ブロック 外形図

規格表

精密V型ブロック 規格表

型番リスト

型番
ケーブルタイプ
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMV-W2

非磁性V型ブロック
75×24×35

1個

7,389( 8,128円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 精密V型ブロック。

カタログ

 

Loading...

KMV-W2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密V型ブロックの型番KMV-W2のページです。
型番KMV-W2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密V型ブロック

精密V型ブロック

    マグネット枡形ブロック(62405)

    マグネット枡形ブロック(62405)

      磁性V型ブロック

      磁性V型ブロック

        マグネットブロック

        マグネットブロック

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            センタリングホルダー

            センタリングホルダー

              ダブテールクランプ

              ダブテールクランプ

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                  磁気冷却器(62750)

                  磁気冷却器(62750)

                    マイクロメータースタンド(61910)

                    マイクロメータースタンド(61910)

                      マグネットベース(60101)

                      マグネットベース(60101)

                        マグネット枡形ブロック(62410)

                        マグネット枡形ブロック(62410)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 5,126円 45,375円 17,065円 7,655円 3,798円 2,352円 1,882円 3,981円 2,176円 3,388円 2,439円 37,174円 3,749円
                            通常出荷日 9日目~   22日目~   9日目~   9日目~   9日目~   26日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体 関連部品 マグネットベース(アームセット)
                            その他仕様 2個1組 - - - - - - - プラスチック材質 鋼ベース - - -

                            精密V型ブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KMV-W1
                            KMV-W3
                            KMV-W4
                            KMV-W5
                            KMV-W6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブルタイプ ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            5,126円

                            ( 5,639円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            磁性V型ブロック50×19×24

                            9,033円

                            ( 9,936円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            非磁性V型ブロック100×33×52

                            14,284円

                            ( 15,712円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            非磁性V型ブロック125×44×69

                            20,323円

                            ( 22,355円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            非磁性V型ブロック150×50×80

                            25,841円

                            ( 28,425円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            非磁性V型ブロック175×62×90

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました