(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-I-I
マグネットブロック MAGNET HOLDER

マグネットブロック CB-I-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,655円
税込単価
8,421円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネットブロック。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マグネットブロック

型番

CB-I-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CB-I-I の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ベース寸法(L x W x H)(mm)
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-I-I

100×50×25
2個1組、材質は鋼及びアルミ合金、正方形構造

1個

7,655( 8,421円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネットブロック。

Loading...

CB-I-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットブロックの型番CB-I-Iのページです。
型番CB-I-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットブロック

マグネットブロック

    固定レバー

    固定レバー

      精密V型ブロック

      精密V型ブロック

        マイクロメータースタンド(61920)

        マイクロメータースタンド(61920)

          モニターマウントヒンジ 両トルクタイプ VTD型

          モニターマウントヒンジ 両トルクタイプ VTD型

            マグネットV形ホルダ(MV-12K)

            マグネットV形ホルダ(MV-12K)

              磁気冷却器(62750)

              磁気冷却器(62750)

                マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

                マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

                  マイクロメータースタンド(61905)

                  マイクロメータースタンド(61905)

                    測定プラットフォーム(61810)

                    測定プラットフォーム(61810)

                      一段型モニターアーム K-800

                      一段型モニターアーム K-800

                        磁性V型ブロック

                        磁性V型ブロック

                          ダブテールINDI-GRIPホルダ

                          ダブテールINDI-GRIPホルダ

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG スガツネ工業 WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG タキゲン製造 WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 7,655円 1,815円 5,126円 3,144円 6,897円 13,130円 2,176円 14,082円 2,524円 15,638円 26,950円 17,065円 2,142円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ガイドアーム単体 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ マグネットブロック インジケータ付属品 - マイクロメータースタンド - マグネットV形ホルダ 磁気冷却器 マグネット溶接ポジショナー マイクロメータースタンド 測定プラットフォーム - 磁性V型ブロック インジケータ付属品

                            マグネットブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-III-I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)
                            その他仕様

                            7,918円

                            ( 8,710円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            100×60×48材質は鋼及びアルミ合金、V型構造

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました