(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット枡形ブロック(62405)

マグネット枡形ブロック(62405)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,375円
税込単価
49,913円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネット枡形ブロック...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マグネット枡形ブロック

型番

F-31 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネット枡形ブロック(62405) 外形図

規格表

マグネット枡形ブロック(62405) 規格表

型番リスト

型番
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-31

30
100×100×100
開口部分最大寸法26mm、材質は鋼及び銅

1個

45,375( 49,913円 )

22日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネット枡形ブロック(62405)。

カタログ

 

Loading...

F-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット枡形ブロック(62405)の型番F-31のページです。
型番F-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット枡形ブロック(62405)

マグネット枡形ブロック(62405)

    マグネットブロック

    マグネットブロック

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

          マグネットベース(60101)

          マグネットベース(60101)

            マグネット枡形ブロック(62410)

            マグネット枡形ブロック(62410)

              精密V型ブロック

              精密V型ブロック

                マイクロメータースタンド(61910)

                マイクロメータースタンド(61910)

                  ダブテールクランプ

                  ダブテールクランプ

                    汎用マグネットスタンド(60225)

                    汎用マグネットスタンド(60225)

                      汎用マグネットスタンド(60230)

                      汎用マグネットスタンド(60230)

                        センタリングホルダー

                        センタリングホルダー

                          機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                          機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 45,375円 7,655円 3,798円 3,981円 2,439円 37,174円 5,126円 3,388円 1,882円 3,074円 5,554円 2,352円 3,626円
                            通常出荷日 22日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   26日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース単体 関連部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体
                            ケーブルタイプ マグネット枡形ブロック マグネットブロック フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ マグネット枡形ブロック - マイクロメータースタンド インジケータ付属品 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品

                            マグネット枡形ブロック(62405)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました