(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着磁脱磁装置(62505)

着磁脱磁装置(62505)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,636円
税込単価
11,700円

着磁脱磁装置。ベース寸法(L x W x H)(mm)=190×120×90電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    着磁脱磁装置
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    190×120×90
  • 電圧:
    AC220V

型番

TC-1(220V) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-1(220V)

1個

10,636( 11,700円 )

10日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

着磁脱磁装置。ベース寸法(L x W x H)(mm)=190×120×90電圧 AC220V

Loading...

TC-1(220V)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着磁脱磁装置(62505)の型番TC-1(220V)のページです。
型番TC-1(220V)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着磁脱磁装置(62505)

着磁脱磁装置(62505)

    脱磁装置(62510)

    脱磁装置(62510)

      ダクトタイプ4L

      ダクトタイプ4L

        ダクトタイプ4M

        ダクトタイプ4M

          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

            ダクトタイプ1L

            ダクトタイプ1L

              磁気吸着装置(63010)

              磁気吸着装置(63010)

                マグネットペース 単体

                マグネットペース 単体

                  マグネット枡形ブロック(62405)

                  マグネット枡形ブロック(62405)

                    ゼロ点設定

                    ゼロ点設定

                      ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

                      ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

                        磁気吸着装置(63001)

                        磁気吸着装置(63001)

                          ダブテールINDI-GRIPホルダ

                          ダブテールINDI-GRIPホルダ

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG SUS SUS WEIZHENG SUS WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG SUS WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 10,636円 15,592円 95,120円 94,166円 24,969円 33,490円 2,765円 4,248円 45,375円 3,454円 31,160円 2,603円 2,142円
                            通常出荷日 10日目~   9日目~   6日目~   6日目~   9日目~   11日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目~   9日目~   6日目   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 関連部品 ガイドアーム単体 関連部品 マグネットベース単体 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ 着磁脱磁装置 脱磁装置 - - マグネットV形ホルダ - 磁気吸着装置 - マグネット枡形ブロック インジケータ付属品 - 磁気吸着装置 インジケータ付属品
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 190×120×90 210×152×105 - - 115×75×100 - - - - - - - -
                            電圧 AC220V AC220V - - - - - - - - - - -

                            着磁脱磁装置(62505)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました