(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM71-II
磁気冷却器(62701) MAGNET HOLDER

磁気冷却器(62701) BM71-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,718円
税込単価
5,190円

吸着力は80kgで、柱全長は360mm。チャンネル数を1,2,3からお選びいた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気冷却器
  • 吸着力(kg):
    80
  • 柱全長(mm):
    360

型番

BM71-II 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BM71-II の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM71-II

2チャンネル、スイッチボタン付き

1個

4,718( 5,190円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着力は80kgで、柱全長は360mm。チャンネル数を1,2,3からお選びいただけます。

Loading...

BM71-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気冷却器(62701)の型番BM71-IIのページです。
型番BM71-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気冷却器(62701)

磁気冷却器(62701)

    検査スタンド 曲げタイプ

    検査スタンド 曲げタイプ

      ミニマグネットスタンド(MV-II)

      ミニマグネットスタンド(MV-II)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

          磁気ソケット(62630)

          磁気ソケット(62630)

            ミニマグネットスタンド(MV-I)

            ミニマグネットスタンド(MV-I)

              磁気ソケット(62625)

              磁気ソケット(62625)

                ミニマグネットスタンド(MV-III)

                ミニマグネットスタンド(MV-III)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                      ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                      ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                        MB-OX形 ハイロックベース

                        MB-OX形 ハイロックベース

                          検査スタンド 油圧式精密タイプ

                          検査スタンド 油圧式精密タイプ

                            メーカー WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック ECE(イー・シー・イー)
                            通常価格 4,718円 8,523円 3,110円 4,931円 9,495円 3,110円 7,259円 3,110円 3,881円 4,176円 4,176円 43,899円 25,611円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 磁気冷却器 - ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 磁気ソケット ミニタイプ 磁気ソケット ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ ミニタイプ - -
                            吸着力(kg) 80 - 12 - 80 12 - 12 80 12 12 - -
                            柱全長(mm) 360 - - - 680 - 630 - 320 - - - -

                            磁気冷却器(62701)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM71-I
                            BM71-III
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            6,183円

                            ( 6,801円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            1チャンネル、スイッチボタン付き

                            5,064円

                            ( 5,570円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            3チャンネル、スイッチボタン付き

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました