(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDK-III
罫引き(62905) MAGNET HOLDER

罫引き(62905) HDK-III

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,487円
税込単価
3,836円

バリエーションはベース寸法で2タイプあり、主柱寸法で4タイプございます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    罫引き
  • 支柱寸法(mm):
    ø4×130

型番

HDK-III 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HDK-IIIの仕様・寸法情報

種類関連部品ケーブルタイプ罫引き
ベース寸法(L x W x H)(mm)84×65×27主柱寸法(mm)ø10×100/175
支柱寸法(mm)ø4×130 - -

カタログ

型番リスト

型番
ベース寸法(L x W x H)(mm)
主柱寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDK-III

84×65×27
ø10×100/175

1個

3,487( 3,836円 )

9日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

バリエーションはベース寸法で2タイプあり、主柱寸法で4タイプございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

罫引き(62905)の型番HDK-IIIのページです。
型番HDK-IIIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

罫引き(62905)

罫引き(62905)

    ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

    ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

      汎用マグネットスタンド(60201)

      汎用マグネットスタンド(60201)

        油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

        油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

            ドイツ式マグネットスタンド

            ドイツ式マグネットスタンド

              ミニマグネットスタンド(MV-III)

              ミニマグネットスタンド(MV-III)

                測定プラットフォーム(61805)

                測定プラットフォーム(61805)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                    安全防護カバー(63305)

                    安全防護カバー(63305)

                      罫引き(62915)

                      罫引き(62915)

                        ユニバーサルスタンド(WZ-220)

                        ユニバーサルスタンド(WZ-220)

                          非磁性スタンド

                          非磁性スタンド

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,487円 3,192円 2,995円 5,848円 6,767円 7,620円 3,110円 11,702円 3,801円 5,620円 2,798円 5,142円 11,702円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            ケーブルタイプ 罫引き ビーム形オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ ドイツ式オン/オフタイプ ミニタイプ 測定プラットフォーム 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 安全防護カバー 罫引き ユニバーサルタイプ 非磁性タイプ
                            支柱寸法(mm) ø4×130 ø10×180 ø10×160 - - ø16×263 - - - - ø4×130 ø12×255 ø12×235

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDK-AI
                            HDK-I
                            HDK-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)
                            主柱寸法
                            (mm)

                            3,487円

                            ( 3,836円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            54×40×19ø8×175

                            3,882円

                            ( 4,270円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            84×65×27ø10×300/455

                            3,882円

                            ( 4,270円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            84×65×27ø10×230/300
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)
                            主柱寸法
                            (mm)

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト