(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気吸着装置(HL-20A)

磁気吸着装置(HL-20A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,358円
税込単価
8,094円

吸着力は150kg。ベース寸法(L x W x H)(mm)=140×100×...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気吸着装置
  • 吸着力(kg):
    150
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    140×100×190

型番

HL-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-20A

1個

7,358( 8,094円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着力は150kg。ベース寸法(L x W x H)(mm)=140×100×190

Loading...

HL-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気吸着装置(HL-20A)の型番HL-20Aのページです。
型番HL-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気吸着装置(HL-20A)

磁気吸着装置(HL-20A)

    磁気吸着装置(63001)

    磁気吸着装置(63001)

      磁気吸着装置(63010)

      磁気吸着装置(63010)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

          安全操作装置

          安全操作装置

            脱磁装置(62510)

            脱磁装置(62510)

              ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

              ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                測定プラットフォーム(61810)

                測定プラットフォーム(61810)

                  着磁脱磁装置(62505)

                  着磁脱磁装置(62505)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                      測定プラットフォーム(61805)

                      測定プラットフォーム(61805)

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 7,358円 2,603円 2,765円 3,881円 2,489円 15,592円 2,995円 15,638円 10,636円 4,931円 11,702円 2,470円 6,767円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 磁気吸着装置 磁気吸着装置 磁気吸着装置 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 安全操作装置 脱磁装置 ミニタイプ 測定プラットフォーム 着磁脱磁装置 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 測定プラットフォーム インジケータ付属品 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 150 - - 80 - - 10 - - - - - -
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 140×100×190 - - 60×50×55 - 210×152×105 ø25×25 300×20×50 190×120×90 - 200×150×50 - -

                            磁気吸着装置(HL-20A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました