(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AH-LA
安全操作装置 MAGNET HOLDER

安全操作装置 AH-LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,489円
税込単価
2,738円

ハンドル長さは220mmで、吸着力は0.7kgと5kgがございます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    安全操作装置
  • その他仕様:
    ハンドル長さ220mm

型番

AH-LA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AH-LA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-LA

0.7
ø15×25

1個

2,489( 2,738円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル長さは220mmで、吸着力は0.7kgと5kgがございます。

Loading...

AH-LAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全操作装置の型番AH-LAのページです。
型番AH-LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全操作装置

安全操作装置

    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

      磁気吸着装置(63001)

      磁気吸着装置(63001)

        磁気吸着装置(63010)

        磁気吸着装置(63010)

          安全防護カバー(63310)

          安全防護カバー(63310)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

              安全防護カバー(63325)

              安全防護カバー(63325)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

                        安全防護カバー(63320)

                        安全防護カバー(63320)

                          テストインジケータユニバーサルスタンド

                          テストインジケータユニバーサルスタンド

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,489円 5,848円 2,603円 2,765円 3,520円 10,177円 3,979円 6,767円 4,931円 3,801円 4,275円 2,995円 2,470円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ 安全操作装置 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 磁気吸着装置 磁気吸着装置 安全防護カバー 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 安全防護カバー 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 安全防護カバー インジケータ付属品
                            その他仕様 ハンドル長さ220mm - - - 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm - 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm - - - - 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm クランプ外径寸法:0~12"

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AH-LC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            4,048円

                            ( 4,453円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            5ø25×25

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました