(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センタリングホルダー

センタリングホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,352円
税込単価
2,587円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース センタリングホルダー。

詳細情報を確認する

型番

GT-01A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センタリングホルダー 外形図

製品仕様

外観図

GT-01A
GT-01B
センタリングホルダー GT-01A外観図
センタリングホルダー GT-01B外観図

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-01A

接続寸法ø4mm及びø8mm

1個

2,352( 2,587円 )

26日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース センタリングホルダー。

カタログ

 

Loading...

GT-01Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングホルダーの型番GT-01Aのページです。
型番GT-01Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタリングホルダー

センタリングホルダー

    マイクロメータースタンド(61910)

    マイクロメータースタンド(61910)

      フリーガイドアーム用ホルダー

      フリーガイドアーム用ホルダー

        ダブテールクランプ

        ダブテールクランプ

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

              マグネットベース(60101)

              マグネットベース(60101)

                汎用マグネットスタンド(60225)

                汎用マグネットスタンド(60225)

                  マグネット枡形ブロック(62405)

                  マグネット枡形ブロック(62405)

                    機械式ユニバーサルスタンド(63647)

                    機械式ユニバーサルスタンド(63647)

                      フリーガイドアーム用ベース

                      フリーガイドアーム用ベース

                        マイクロメータースタンド(61925)

                        マイクロメータースタンド(61925)

                          マグネットブロック

                          マグネットブロック

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,352円 3,388円 870円 1,882円 3,798円 3,981円 2,439円 3,074円 45,375円 3,626円 860円 4,767円 7,655円
                            通常出荷日 26日目~   9日目~   3日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   22日目~   9日目~   2日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース単体 ガイドアーム単体 関連部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 マイクロメータースタンド - インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ マグネット枡形ブロック インジケータ付属品 - マイクロメータースタンド マグネットブロック

                            センタリングホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました