(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB10
固定レバー MAGNET HOLDER

固定レバー FB10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,012円
税込単価
2,213円

【仕様】FB10:バー寸法:100×9×9mmFB20:バー寸法:4"×5/1...

詳細情報を確認する

型番

FB10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FB10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB10

バー寸法:100×9×9mm

1個

2,012( 2,213円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】FB10:バー寸法:100×9×9mmFB20:バー寸法:4"×5/16"×5/16"FB30:バー寸法:76×12×6mm

Loading...

FB10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定レバーの型番FB10のページです。
型番FB10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定レバー

固定レバー

    固定クランプ

    固定クランプ

      油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

      油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

        フリーガイドアームセット 固定アーム

        フリーガイドアームセット 固定アーム

          フレキシブルアーム

          フレキシブルアーム

            フリーガイドアーム 固定アーム

            フリーガイドアーム 固定アーム

              汎用ダブテールインジケーターホルダ

              汎用ダブテールインジケーターホルダ

                クランプ固定器

                クランプ固定器

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                      ダイヤルホルダ

                      ダイヤルホルダ

                        インジケータ取付金具

                        インジケータ取付金具

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ ミスミ ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ ミスミ WEIZHENG
                            通常価格 1,815円 2,142円 5,848円 17,300円 1,930円 10,680円 2,043円 1,934円 3,881円 6,767円 2,810円 5,760円 10,177円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ - - - インジケータ付属品 インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ - - 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FB20
                            FB30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            2,077円

                            ( 2,285円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            バー寸法:4"×5/16"×5/16"

                            1,815円

                            ( 1,997円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            バー寸法:76×12×6mm

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました