(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブテールINDI-GRIPホルダ

ダブテールINDI-GRIPホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 クランプ穴寸法(ø):5/32"そ...

詳細情報を確認する

型番

HDI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDI

1個

2,142( 2,356円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 クランプ穴寸法(ø):5/32"その他仕様:接続寸法:ø1/4"

Loading...

HDIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブテールINDI-GRIPホルダの型番HDIのページです。
型番HDIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブテールINDI-GRIPホルダ

ダブテールINDI-GRIPホルダ

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

        ダイヤルホルダ

        ダイヤルホルダ

          汎用ダブテールインジケーターホルダ

          汎用ダブテールインジケーターホルダ

            テストインジケータユニバーサルスタンド

            テストインジケータユニバーサルスタンド

              複合形軸方向ホルダ

              複合形軸方向ホルダ

                ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                  マイクロメータースタンド(61925)

                  マイクロメータースタンド(61925)

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                      罫引き(62905)

                      罫引き(62905)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                          マイクロメータースタンド(61920)

                          マイクロメータースタンド(61920)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,142円 4,931円 3,881円 2,810円 2,043円 2,470円 2,273円 2,995円 4,767円 4,176円 3,487円 3,801円 3,144円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ - インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 ミニタイプ マイクロメータースタンド ミニタイプ 罫引き 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド
                            クランプ穴寸法(ø) 5/32" 8&4mm(オプション3/8"&5/32") 8mm(オプション3/8") - - - - - - 1/4" - 8mm(オプション3/8") -
                            その他仕様 接続寸法:ø1/4" - - - - クランプ外径寸法:0~12" 接続寸法:3/8" スイッチなし 磁性ベース、スイッチボタン付き スイッチなし - - 鋳鉄ベース

                            ダブテールINDI-GRIPホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました