(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合形軸方向ホルダ

複合形軸方向ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,273円
税込単価
2,500円

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 柱全長(mm):139.7その他仕...

詳細情報を確認する

型番

CASB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CASB

1個

2,273( 2,500円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 柱全長(mm):139.7その他仕様:接続寸法:3/8"

Loading...

CASBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複合形軸方向ホルダの型番CASBのページです。
型番CASBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複合形軸方向ホルダ

複合形軸方向ホルダ

    汎用ダブテールインジケーターホルダ

    汎用ダブテールインジケーターホルダ

      クランプ固定器

      クランプ固定器

        機械式ユニバーサルスタンド(63646)

        機械式ユニバーサルスタンド(63646)

          固定レバー

          固定レバー

            アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

            アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

              テストインジケータユニバーサルスタンド

              テストインジケータユニバーサルスタンド

                機械式ユニバーサルスタンド(63647)

                機械式ユニバーサルスタンド(63647)

                  ミニマグネットスタンド(MV-II)

                  ミニマグネットスタンド(MV-II)

                    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                        フリーガイドアーム ボルト

                        フリーガイドアーム ボルト

                          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック カネテック ミスミ WEIZHENG
                            通常価格 2,273円 2,043円 1,934円 3,626円 1,815円 2,929円 2,470円 3,626円 3,110円 28,899円 29,899円 - 5,848円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   9日目~  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 ミニタイプ - - - 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            柱全長(mm) 139.7 - - 280 - 150 - - - - - - 380
                            その他仕様 接続寸法:3/8" - - 接続寸法:ø8×40mm - 接続寸法:ø8×40mm クランプ外径寸法:0~12" ダブルヘッド取付ネジ:M8×8mm スイッチなし - - - -

                            複合形軸方向ホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました