(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロ点設定

ゼロ点設定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,454円
税込単価
3,799円

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 その他仕様:主軸寸法:1/4"、3...

詳細情報を確認する

型番

TFH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFH

1個

3,454( 3,799円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 その他仕様:主軸寸法:1/4"、3/8"、ø1/2"

Loading...

TFHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロ点設定の型番TFHのページです。
型番TFHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロ点設定

ゼロ点設定

    測定プラットフォーム(61815)

    測定プラットフォーム(61815)

      マイクロメータースタンド(61925)

      マイクロメータースタンド(61925)

        磁気吸着装置(63001)

        磁気吸着装置(63001)

          測定プラットフォーム(61810)

          測定プラットフォーム(61810)

            磁気吸着装置(63010)

            磁気吸着装置(63010)

              ミニマグネットスタンド(MV-II)

              ミニマグネットスタンド(MV-II)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                  汎用ダブテールインジケーターホルダ

                  汎用ダブテールインジケーターホルダ

                    マイクロメータースタンド(61905)

                    マイクロメータースタンド(61905)

                      汎用マグネットスタンド(60201)

                      汎用マグネットスタンド(60201)

                        磁気冷却器(62701)

                        磁気冷却器(62701)

                          安全操作装置

                          安全操作装置

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,454円 12,640円 4,767円 2,603円 15,638円 2,765円 3,110円 4,931円 2,043円 2,524円 2,995円 4,718円 2,489円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 測定プラットフォーム マイクロメータースタンド 磁気吸着装置 測定プラットフォーム 磁気吸着装置 ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ インジケータ付属品 マイクロメータースタンド 一般オン/オフタイプ 磁気冷却器 安全操作装置
                            その他仕様 主軸寸法:1/4"、3/8"、ø1/2" - 磁性ベース、スイッチボタン付き - - - スイッチなし - - - - - ハンドル長さ220mm

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました