(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストインジケータユニバーサルスタンド

テストインジケータユニバーサルスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,470円
税込単価
2,717円

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 適用可能な商品および用途:全ての汎...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ・ホルダー・取付部品
  • ケーブルタイプ:
    インジケータ付属品
  • 適用可能な商品および用途:
    全ての汎用5/32"ダブテールインジケーターに適しています
  • その他仕様:
    クランプ外径寸法:0~12"

型番

UIH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UIH

1個

2,470( 2,717円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 適用可能な商品および用途:全ての汎用5/32"ダブテールインジケーターに適していますその他仕様:クランプ外径寸法:0~12"

Loading...

UIHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストインジケータユニバーサルスタンドの型番UIHのページです。
型番UIHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストインジケータユニバーサルスタンド

テストインジケータユニバーサルスタンド

    アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

    アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

      機械式ユニバーサルスタンド(63646)

      機械式ユニバーサルスタンド(63646)

        複合形軸方向ホルダ

        複合形軸方向ホルダ

          ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

          ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

            クランプ固定器

            クランプ固定器

              機械式ユニバーサルスタンド(63647)

              機械式ユニバーサルスタンド(63647)

                汎用ダブテールインジケーターホルダ

                汎用ダブテールインジケーターホルダ

                  ミニマグネットスタンド(AH-HP)

                  ミニマグネットスタンド(AH-HP)

                    ミニマグネットスタンド(AH-HP-I)

                    ミニマグネットスタンド(AH-HP-I)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                        ミニマグネットスタンド(NH-HP)

                        ミニマグネットスタンド(NH-HP)

                          マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                          マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック
                            通常価格 2,470円 2,929円 3,626円 2,273円 3,749円 1,934円 3,626円 2,043円 3,749円 3,749円 4,931円 3,749円 29,899円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   4日目  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 ミニタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 ミニタイプ ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ -
                            適用可能な商品および用途 全ての汎用5/32"ダブテールインジケーターに適しています - - - - - - - - - - - -
                            その他仕様 クランプ外径寸法:0~12" 接続寸法:ø8×40mm 接続寸法:ø8×40mm 接続寸法:3/8" - - ダブルヘッド取付ネジ:M8×8mm - - - - - -

                            テストインジケータユニバーサルスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました