(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定クランプ

固定クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 クランプ穴寸法(ø):1/4"&5...

詳細情報を確認する

型番

DC-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-1

1個

2,142( 2,356円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】ケーブルタイプ:インジケータ付属品 クランプ穴寸法(ø):1/4"&5/32"&5/16

Loading...

DC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定クランプの型番DC-1のページです。
型番DC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定クランプ

固定クランプ

    固定レバー

    固定レバー

      クランプ固定器

      クランプ固定器

        マイクロメータースタンド(61920)

        マイクロメータースタンド(61920)

          マイクロメータースタンド(61925)

          マイクロメータースタンド(61925)

            ダブテールクランプ

            ダブテールクランプ

              インジケータ取付金具

              インジケータ取付金具

                フリーガイドアームセット 固定アーム

                フリーガイドアームセット 固定アーム

                  汎用マグネットスタンド(60225)

                  汎用マグネットスタンド(60225)

                    フリーガイドアーム用ホルダー

                    フリーガイドアーム用ホルダー

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                        マイクロメータースタンド(61905)

                        マイクロメータースタンド(61905)

                          マイクロメータースタンド(61910)

                          マイクロメータースタンド(61910)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ ミスミ WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,142円 1,815円 1,934円 3,144円 4,767円 1,882円 5,760円 17,300円 3,074円 870円 3,798円 2,524円 3,388円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   9日目~   3日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド インジケータ付属品 - - 一般オン/オフタイプ - フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド
                            クランプ穴寸法(ø) 1/4"&5/32"&5/16" - - - - - - - 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8") - -

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました