PWMと定電流の二つの点灯方式を内蔵した電源。デュアル出力電源。【特長】・「D...
型番 | CH | 調光制御 | 容量[W] | 質量[g] |
---|---|---|---|---|
OPPCW-910M2 | 2 | 12V PWM/定電流(CC) | 26.4 | 1,030 |
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
---|---|---|
消費電流 | Max.0.43A(AC100V時) | |
調光制御 | PWM | 78.125kHz PWM制御 256階調 |
定電流(CC) | 最大電流7段階レンジ切替 256階調 | |
出力ch | 2ch(各ch共にPWMモード・定電流モード切替可) | |
出力電圧 | 12V土5%p-p(PWMモード) 1.5~17V(定電流モード) | |
出力電流 | 0~2.2A/2ch合計(PWMモード) 0.4mA~700mA土5%(定電流モード) | |
外部制御 | ch毎ON/OFF、デジタル調光、アナログ調光 | |
デジタル入力 | OFF:±1.2V以下、ON:土5V以上印加(max±26.4V) 入力抵抗:6.8kΩ、絶縁 | |
アナログ入カ | 0~5V(max+30V,-0.5V)入力抵抗:220kΩ、非絶縁 | |
アナログ入力用5v出力電流 | max 20mA | |
応答時間 | SYNC:OFF→0N ・PWMモード時 24V入カ:7μs、12V入力:14μs、5V入力:135μs ※パルス周期により最大12.8μsの変動あり ・定電流モード時 1ms(各入力電圧共通) SYNC:ON→OFF 120μs(各入力電圧共通) アナログ調光入力:約2ms/他のデジタル制御入力:約2.5ms | |
使用周囲温度/湿度 | -10~50℃、35~85%RH(結露なきこと) | |
保存温度/湿度 | -20~70℃、35~95%RH(結露なきこと) | |
適用法令 | EMC指令(2014/30/EU)、低電圧指令(2014/35/EU) | |
適用規格 | EN 61326-1:2013、EN 61010-1:2010 |
Loading...
PWMと定電流の二つの点灯方式を内蔵した電源。
デュアル出力電源。
【特長】
・「DC12V」「定電流」のDUAL出力。
・デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。
・外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
OPPCW-910M2で型番確定
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズの型番OPPCW-910M2のページです。
型番OPPCW-910M2に関する仕様情報を記載しております。