(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
63,148円 ~ 64,900円
税込価格
69,463円 ~ 71,390円

クラス変位センサ。【特長】・CC-Link通信ユニットに接続が可能なアンプユニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ Alt:外形図01

コネクタ中継式

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ Alt:外形図02

コード式

製品仕様

アナログ出力タイプ

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ 製品仕様01

<指定条件>
指定のない測定条件は、周囲温度23℃(常温)、電源電圧DC24V、サンプリング周期500μs、平均回数64回 、測定中心距離、標準測定対象物 (白セラミック)とします。
※1.CLASS1タイプも製作可能です(受注生産品)。
※2.FDAのLaser Notice No.50の規定に従い、IEC 60825-1の基準にてCLASS1またはCLASS2に分類されます。
※3.測定中心距離にて中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり 、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
※4.平均回数512回にて
※5.アナログ電圧出カタイプでは、正常な出力を得るために電源電圧をDC12.0V以上でご使用ください。

RS-485通信タイプ

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ 製品仕様02

<指定条件>
指定のない測定条件は、周囲温度23℃(常温)、電源電圧DC24V、サンプリング周期500μs、平均回数64回、測定中心距離、標準測定対象物 (白セラミック)とします。
※1.CLASS1タイプも製作可能です(受注生産品)。
※2.FDAのLaser Notice No.50 の規定に従い、IEC 60825-1 の基準にてCLASS1またはCLASS2に分類されます。
※3.測定中心距離にて中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
※4.平均回数512回にて 
※5.局番設定によるマルチドロップ接続には非対応 

型番リスト

型番
種類
検出方式
測定中心距離(mm)
光源
電源電圧
保護構造
出力タイプ
接続形態
繰返精度(㎛)
アナログ出力
ケーブル長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
変位センサ
レーザ式
15
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
なし
コネクタ中継式
1
RS-485
0.3
10

1個

63,148( 69,463円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
15
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コード式
1
4~20mA
2
10

1個

63,148( 69,463円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
15
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コネクタ中継式
1
4~20mA
0.3
10

1個

64,900( 71,390円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
15
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コード式
1
0~10V
2
10

1個

63,148( 69,463円 )

19日目

変位センサ
レーザ式
15
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コネクタ中継式
1
0~10V
0.3
10

1個

64,900( 71,390円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
35
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
なし
コネクタ中継式
6
RS-485
0.3
10

1個

63,148( 69,463円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
35
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コード式
6
4~20mA
2
10

1個

63,148( 69,463円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
35
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コネクタ中継式
6
4~20mA
0.3
10

1個

64,900( 71,390円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
35
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コード式
6
0~10V
2
10

1個

63,148( 69,463円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
35
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コネクタ中継式
6
0~10V
0.3
10

1個

64,900( 71,390円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
100
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
なし
コネクタ中継式
20
RS-485
0.3
10

1個

63,148( 69,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

変位センサ
レーザ式
100
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コード式
20
4~20mA
2
10

1個

63,148( 69,463円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
100
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コネクタ中継式
20
4~20mA
0.3
10

1個

64,900( 71,390円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
100
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コード式
20
0~10V
2
10

1個

63,148( 69,463円 )

3日目

変位センサ
レーザ式
100
赤色半導体レーザ
12~24
IP67
NPN/PNP機能内切替
コネクタ中継式
20
0~10V
0.3
10

1個

64,900( 71,390円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クラス変位センサ。
【特長】
・CC-Link通信ユニットに接続が可能なアンプユニット
・アンプ内蔵&デジタル4桁表示
・ハイエンド機並みの高度な機能
・装置組込みにも最適
・見やすいデジタルパネル
・外部アンプユニットで遠隔操作と簡単演算設定を実現
・AUTOサンプリング機能
・アラームホールド機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

    変位センサアンプユニット CDAシリーズ

    変位センサアンプユニット CDAシリーズ

      スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

      スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

        小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

        小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

          スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

          スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

            高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

            高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

              ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

              ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                スマートセンサ バンクユニット 【ZX】

                スマートセンサ バンクユニット 【ZX】

                  スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

                  スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

                    スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

                    スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

                      超音波変位センサ 【E4PA-N】

                      超音波変位センサ 【E4PA-N】

                        スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                        スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                          ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                          ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オムロン Panasonic オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 63,148円 52,800円 51,834円 15,598円 7,019円 44,601円 981円 42,912円 25,002円 94,006円 103,712円 75,917円 525,962円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 71日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                            コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            計測器
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/25
                            この商品は、会社で使用するための計測器として購入しました。この商品の規格(機能)が計測に丁度いいと思いましたので購入したものになります。ミスミからの購入については、納期が明確なのが一番の理由になります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測器
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/25
                            この商品は、会社で使用するための計測器として購入しました。この商品の規格(機能)が計測に丁度いいと思いましたので購入したものになります。ミスミからの購入については、納期が明確なのが一番の理由になります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測器
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            この商品は会社で使用するための計測器として購入しました。この商品の規格(機能)が計測に丁度いいと思いましたので購入しました。ミスミからの購入については納期が明確なのが一番の理由になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました