(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターロープ

スターロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,585円 ~ 103,111円
税込価格
1,744円 ~ 113,422円

オープンエンドのポリウレタン丸ベルト。 【特長】 ・多軸伝動や方向転換など、複...

詳細情報を確認する

型番

未確定32件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

スターロープの断面図

断面図

スターロープ / スーパースターロープ用ブーリ

製品仕様

オープンエンドのポリウレタンベルト

基本情報

  • ベルト形状:オープンエンド
  • ベルト仕様:スタンダードタイプ
  • ベルト色:橙

ベルトの断面寸法

べルト形2号3号4号5号6号7号8号9号10号12号15号
d寸法(mm)23456789101215
1巻の長さ(m)2002002002001001001001001005050

プーリの断面寸法

寸法べルト形
2号3号4号5号6号7号8号9号10号12号15号
a寸法(mm)0.60.60.61.32.02.73.44.14.86.28.3
w寸法(mm)2.94.35.77.18.610.011.412.914.317.121.4
h寸法(mm)3.05.07.08.09.010.011.012.013.015.018.0

型番リスト

型番
ベルト径 D(φ)
1巻の長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10000
10

1個

1,585( 1,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
20000
10

1個

2,926( 3,219円 )

5日目

2
200000
-

1個

34,088( 37,497円 )

4日目

3
10000
10

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
20000
10

1個

3,927( 4,320円 )

5日目

3
200000
-

1個

39,394( 43,333円 )

3日目

4
10000
10

1個

2,801( 3,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
20000
10

1個

5,777( 6,355円 )

5日目

4
200000
-

1個

54,751( 60,226円 )

5日目

5
10000
10

1個

4,193( 4,612円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20000
10

1個

7,717( 8,489円 )

5日目

5
200000
10

1個

66,844( 73,528円 )

5日目

6
10000
10

1個

5,140( 5,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20000
10

1個

10,294( 11,323円 )

5日目

6
100000
10

1個

46,787( 51,466円 )

5日目

7
10000
10

1個

6,160( 6,776円 )

5日目

7
20000
10

1個

10,914( 12,005円 )

5日目

7
100000
10

1個

51,200( 56,320円 )

5日目

8
10000
10

1個

7,708( 8,479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20000
10

1個

15,272( 16,799円 )

5日目

8
100000
10

1個

64,711( 71,182円 )

5日目

9
10000
10

1個

8,039( 8,843円 )

5日目

9
20000
10

1個

17,137( 18,851円 )

5日目

9
100000
10

1個

78,933( 86,826円 )

5日目

10
10000
10

1個

12,481( 13,729円 )

5日目

10
20000
10

1個

23,569( 25,926円 )

5日目

10
100000
10

1個

103,111( 113,422円 )

5日目

12
10000
10

1個

17,134( 18,847円 )

5日目

12
20000
10

1個

33,234( 36,557円 )

5日目

12
50000
10

1個

77,155( 84,871円 )

5日目

15
10000
10

1個

27,132( 29,845円 )

5日目

15
20000
10

1個

51,630( 56,793円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オープンエンドのポリウレタン丸ベルト。
【特長】
・多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも自由に対応可能。
・熱溶着で簡単にジョイントが可能。
・必要な時、必要な長さのベルトが得られるため便利。
・耐摩耗性・耐油性にも優れている。
【用途】
・多本掛け使いでの搬送用途。
・直角伝動。
・簡易軽負荷駆動に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターロープ

スターロープ

    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ

    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ

      ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

      ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

        バンコラン丸ベルト

        バンコラン丸ベルト

          バンコード丸ベルト#489

          バンコード丸ベルト#489

            ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ

            ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ

              バンコード丸ベルト#480

              バンコード丸ベルト#480

                ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止

                ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止

                  ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

                  ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

                    ジェットストリーム 3&1 ローズピンク

                    ジェットストリーム 3&1 ローズピンク

                      汎用樹脂ホース 耐油タイプ

                      汎用樹脂ホース 耐油タイプ

                        コーキングパレット

                        コーキングパレット

                          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S-RE

                          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S-RE

                            メーカー 三ツ星ベルト ミスミ ミスミ バンドー化学 バンドー化学 ミスミ バンドー化学 ミスミ トラスコ中山 三菱鉛筆 ミスミ コーワ ケニス
                            通常価格 1,585円 - - 567円 2,196円 650円 1,021円 - 1,111円 612円 - 361円 5,238円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                            ベルト形状 オープンエンド オープンエンド(中空タイプ) オープンエンド クローズエンド オープンエンド 金型製作 オープンエンド 溶接接合品 - - - - -
                            ベルト仕様 スタンダードタイプ - - リング状 高張力タイプ シ-ムレスタイプ スタンダードタイプ - - - - - -
                            ベルト色 - - 自然色 - - - - - -
                            ベルト材質 ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - -

                            スターロープのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            刃物台リング
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/16
                            NC旋盤のタレット刃物台のシールリングとして使いました。
                            メーカー品で丁度よい長さのものも売っていますが、
                            こちらの10mだと好きな長さに切って使えるので良いです。
                            切って半田ごてで溶着すると、驚くほどの強度があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動用ベルトとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/04
                            使用していたものが劣化したので。

                            どこで売っているのかわからなくて

                            ネットで探していたらミスミさんに辿り着きました。

                            届いてさっそく使ってみたら すぐくっついて

                            動きもバッチリで満足です。

                            値段は高いのか安いのかわかりませんが

                            こんなもんなんでしょう。

                            ただ 価格表示が税込みっぽいのに

                            税別なのにはドン引きです。

                            あと支払方法にコンビニ払いが欲しい。

                            もちろん手数料なしで。

                            あ、今のでドン引きしないでください。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動用ベルト
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/11
                            使用していたベルトが劣化で切れたのでスターロープに変えました。
                            耐油性に優れているので、オイルが付着する現場でも使えます。
                            柔軟性が良いので駆動ロスも少なく長さも自由に調整できるので、良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動ベルト
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/07
                            以前使用していた同じスペックの中国製のものと比べると明らかに品質が良い、密着も良く耐久性が高い、経年劣化はまだわからない。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刃物台リング
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/16
                            NC旋盤のタレット刃物台のシールリングとして使いました。
                            メーカー品で丁度よい長さのものも売っていますが、
                            こちらの10mだと好きな長さに切って使えるので良いです。
                            切って半田ごてで溶着すると、驚くほどの強度があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動用ベルトに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/22
                            使用しているベルトが劣化していたので購入致しました。密着も良く耐久性が高いのでお得です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Vベルト用プーリーは使用できますか?
                            A
                            溝角度や深さなどが違いますので、丸ベルト専用プーリーを使用してください。
                            Q 溶着の方法を教えてください。
                            A
                            溶着作業にはスターロープ溶着器『MS-3形』を使用してください。直角に正しく切断し、断面を溶かしたあと、速やかに固定台の上で接合します。押し付けた状態で水につけて冷却し、はみ出した部分をカットしてください。この時ロープ元径より小さくならないよう気を付けてください。
                            ※ミスミでは、スターロープ溶接機『MS-3形』のお取扱いはありません。

                            丸ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました