(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズ

FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,884円
税込単価
24,072円

調整式ショックアブソーバ。【特長】・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になって...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M):
    25
  • ストローク(mm):
    30
  • 最大吸収エネルギ(J):
    49
  • 最大抗力値(N):
    3920
  • ピストンロッド復帰力(N):
    33.2以下
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min):
    490
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • 本体/関連商品:
    本体
  • 使用環境:
    銅系不使用

型番

FA-B2530GD-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ソフトアブソーバー FA-2530GB/FA-2530GDシリーズの外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ソフトアブソーバー FA-2530GB/FA-2530GDシリーズの仕様

型式ストロークmm最大吸収エネルギーJ(kgf・m)最大等価質量kg(kgf)衝突速度範囲m/sオリフィス方式
FA-2530GB-S▲3049(5.0)400(400)0.3~1単孔式
FA-2530GB-C▲
FA-2530GD-S▲150(150)0.7~3多孔式
FA-2530GD-C▲

▲ネジピッチ P2.0もあります。
注 型式記号の末尾は、キャップ無しの場合は-S、キャップ付きの場合は-Cを付けてご手配ください。
注 FA-2530シリーズには、本体ネジピッチ仕様がM25×2.0もあります。型式記号FA-2530GB-*-P2.0、FA-2530GD-*-P2.0の型式記号でご手配ください。
注 *には-S、または-Cが入ります。

ソフトアブソーバー FA-2530GB/FA-2530GDシリーズの共通仕様

最大抗力値 N(kgf)3,920(400)
毎分最大使用可能サイクル cycle/min60
毎分最大吸収エネルギー J/min(kgf・m/min)490(50)
ピストンロッド復帰力 N(kgf)33.2(3.38)以下
使用温度範囲 ℃-5~70
質量:Sタイプ g406
質量:Cタイプ g436

選定の目安

FA-2530シリーズはオリフィス方式により吸収特性が下記の2つのパターンに分かれます。下記の目安で選定ください。

オリフィス方式単孔式多孔式
型式記号FA-2530GBシリーズFA-2530GDシリーズ
適応低速用高速用

吸収特性

単孔式

単孔式

多孔式

多孔式

使用上の注意

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020FB-*と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。
(許容偏角度:±2.5°以内)

調整方法

ご使用に際しては本体底部の調整軸をマイナスドライバーで回転させて調整の上ご使用ください。
調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

型番リスト

型番
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
最大等価質量(kgf)
オリフィス構造
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-B2530GD-C

3
0.7
150
多孔オリフィス式
173
10

1個

21,884( 24,072円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・偏角度アダプター等のオプショナルパーツも揃えている。
・ショックアブソーバを利用することで、高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化。
・装置へのダメージ軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

カタログ

 

FA-B2530GD-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズの型番FA-B2530GD-Cのページです。
型番FA-B2530GD-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズ

FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズ

    FA-B2725FB/FA-B2725FDシリーズ

    FA-B2725FB/FA-B2725FDシリーズ

      FA-B1410RB/FA-B1410RDシリーズ

      FA-B1410RB/FA-B1410RDシリーズ

        FA-B1210MB/FA-B1210MDシリーズ

        FA-B1210MB/FA-B1210MDシリーズ

          ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ

          ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ

            FESシリーズ(非常停止用途限定品)

            FESシリーズ(非常停止用途限定品)

              スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)

              スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)

                FA-B2540LB/FA-B2540LDシリーズ

                FA-B2540LB/FA-B2540LDシリーズ

                  ドアセルファー B-464-2

                  ドアセルファー B-464-2

                    スクリュー ダンパー(SCD)

                    スクリュー ダンパー(SCD)

                      ドアセルファー B-464-1

                      ドアセルファー B-464-1

                        ショックアブソーバ 簡易タイプ

                        ショックアブソーバ 簡易タイプ

                          ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ

                          ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス ミスミ 不二ラテックス イマオコーポレーション 不二ラテックス タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 ミスミ ミスミ
                            通常価格 21,884円 25,312円 12,912円 12,401円 5,402円 1,897円 1,115円 26,261円 8,722円 1,389円 14,990円 1,048円 7,056円
                            通常出荷日 9日目   36日目~   6日目~   89日目   2日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 89日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 耐クーラントタイプ 固定式 - 調整式 - - - エコノミータイプ コンパクト調整タイプ
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ - メートルねじ - - - メートルねじ メートルねじ
                            ねじの呼び(M) 25 27 14 12 - - - 25 - - - 12 -
                            ストローク(mm) 30 25 10 10 - - - 40 - - - 12 6
                            最大吸収エネルギ(J) 49 79.3 3.92 - - - - 63.7 - - - - -

                            FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 並列使いはできますか?
                            A
                            調整式アブソーバーは推奨致しません。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました