(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円

アルミニウム合金製のため軽量で、優れたデザインの抜き差し丁番。【特長】・摺動部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ合金製抜き差し丁番 AS-HG-AL-N型 寸法図

寸法図

製品仕様

アルミ合金製抜き差し丁番 AS-HG-AL-N型 イメージ

イメージ

アルミ合金製抜き差し丁番 AS-HG-AL-N型 回転軸の構造

回転軸の構造

扉を外したとき、リブによって回転軸は脱落しにくい構造
扉を再び取り付ける時は、回転軸を外して、枠側の蝶番に付け直す

No.品名材料仕上/色
(1)羽根アルミニウム合金シルバーアルマイト処理マット調(加工面素地)
(2)回転軸ステンレス鋼(SUS303)/ポリアセタール(POM)ホワイト
(3)キャップポリアセタール(POM)ホワイト

規格表

型番仕様W1W2W3W4W5d
AS-HG-AL-NL3020左用43182511164.5
AS-HG-AL-NR3020右用43182511164.5
AS-HG-AL-NL3030左用50252516165.5
AS-HG-AL-NR3030右用50252516165.5
AS-HG-AL-NL3040左用57253216215.5
AS-HG-AL-NR3040右用57253216215.5
AS-HG-AL-NL4020左用50183211214.5
AS-HG-AL-NR4020右用50183211214.5
AS-HG-AL-NL4040左用64323221215.5
AS-HG-AL-NR4040右用64323221215.5

使用例

アルミ合金製抜き差し丁番 AS-HG-AL-N型 取付方法

取付方法

回転軸

  • 上下の蝶番は、回転軸の長短を逆にして取り付ける

扉の吊り込み

  • 手順1:矢印のように蝶番を差し込む
  • 手順2:下側の蝶番、上側の蝶番の順に取り付ける
  • 2つの蝶番を同時に差し込む必要がなく、軸と穴の位置合わせにかかる時間を軽減可能

型番リスト

型番
幅(mm)
勝手違い
取付方法
取付種類
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-HG-AL-NR3030

50
右用
ねじ止め
丸穴
170-018-215

1個

2,258( 2,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金製のため軽量で、優れたデザインの抜き差し丁番。
【特長】
・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止。
・扉の吊り込みが簡単なため、優れた施工性。
・回転軸はリブ付きで、扉を取り外した時に回転軸が脱落しにくい構造。
【用途】
・半導体製造関連、アルミフレーム、住設などに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

AS-HG-AL-NR3030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型の型番AS-HG-AL-NR3030のページです。
型番AS-HG-AL-NR3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

      クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

      クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

        エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

        エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

          抜差し蝶番

          抜差し蝶番

            エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

            エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

              ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268

              ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268

                ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

                ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                      ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

                      ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

                        ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5

                        ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5

                          リフト式抜差し蝶番 B-167

                          リフト式抜差し蝶番 B-167

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング) イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,151円 2,297円 2,858円 766円 423円 587円 3,151円 712円 1,997円 899円 520円 1,077円 1,042円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 ポリアミド ステンレス ポリアミド ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
                            長さ(mm) 63 65 65 64 - 64 60 80 65 57 80 50 65
                            用途 標準 標準 / クリーン室 標準 / クリーン室 標準 標準 標準 耐食性 / クリーン室 標準 標準 / 耐食性 標準 標準 耐食性 / クリーン室 標準

                            アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-HG-AL-NL3030
                            AS-HG-AL-NL4020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            勝手違い 取付方法 取付種類 注文コード

                            2,151円

                            ( 2,366円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50左用ねじ止め丸穴170-018-212

                            2,556円

                            ( 2,812円 )
                            1個 -

                            4日目

                            50左用ねじ止め丸穴170-018-213

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました