(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,445円
税込価格
26,890円

2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。【特長】・オリジナルメカニズム《ラ...

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    スイング上開き
  • 種類:
    ダンパーステー
  • ストッパー:
    フリーストップ
  • ストッパー解除方法:
    なし
  • ダンパー方向:
    両方向
  • 材質:
    鋼+ABS樹脂
  • 仕様:
    リフトアシスト/フリーストップ/ソフトクローズ
  • 色:
    ライトグレー
  • 適応ドア幅(mm):
    1200以下
  • 扉高さ(mm):
    500~750
  • 扉質量(kg):
    5~12.5
  • 本体仕上:
    ニッケルめっき

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型 製品仕様1

イメージ1

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型 製品仕様1

イメージ2

本体がコンパクトでデッドスペースが少なく、キャビネット内部を有効に活用

型番主材料仕上/色質量
EZS-ELAN-LLS鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー2,245g
EZS-ELAN-MLS鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー2,316g
EZS-ELAN-MMS鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー2,387g
EZS-ELAN-HMS鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー2,431g
EZS-ELAN-HHS鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー2,475g

付属品

  • 取付座金(2ヶ)
  • 十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用
  • 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(4本)座金取付用

使用例

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型 使用例2

取付図

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型 使用例

取付例

連動バーや丁番を別途取り付ける必要がなく、中が広々使える

商品特長詳細

選定サポート情報

選定サポート情報

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型 選定サポート

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型 機種選定グラフ

機種の選定は左の表または下の計算式を目安にする

リフティングパワー=扉高さ[mm]×(扉質量[kg]-1)

扉サイズ

  • 扉幅:1,200mm以下
  • 扉高さ:500∼750mm
  • 扉質量:5∼12.5kg
  • ※ リフティングパワーは、EZS-ELANの機種選定をするための独自の数値です。
  • ※ 各機種の範囲の上下限にある場合は、現品にて動きをご確認ください。
  • ※ 扉質量は、ハンドルを含んだ扉の重さです。
リフティングパワー品番
1,900~2,860EZS-ELAN-LLS
2,820~3,900EZS-ELAN-MLS
3,850~4,950EZS-ELAN-MMS
4,700~5,600EZS-ELAN-HMS
5,550~6,930EZS-ELAN-HHS

注意・禁止事項

注意
  • ※ 本製品は必ず左右セットでご使用ください。
  • ※ 開閉は手動で行います。
  • ※ 取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。アームが跳ね上がってケガをしたり、部品が破損する恐れがあります。
  • ※ 誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品が破損する原因となります。
  • ※ 扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。
  • ※ 急いで扉を動かすなど、無理な開閉はおやめください。
  • ※ 使用温度範囲(0℃~+40℃)内でご使用ください。
  • ※ 使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。
  • ※ 本製品の分解、改造は決して行わないでください。
  • ※ 筺体(キャビネット)および扉の設計の際、本製品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ず守ってください。
  • ※ リフティングパワーが指定範囲の上限・下限に近い場合は、現品で動きをご確認ください。
  • ※ ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。

型番リスト

型番
リフティングパワー
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5550~6930
180-018-907
10

1個

24,445( 26,890円 )

4日目

4700~5600
180-018-906
10

1個

24,445( 26,890円 )

4日目

1900~2860
180-018-903
10

1個

24,445( 26,890円 )

4日目

2820~3900
180-018-904
10

1個

24,445( 26,890円 )

4日目

3850~4950
180-018-905
10

1個

24,445( 26,890円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
【特長】
・オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。
・わずかな力で扉を開けられます。
・約30°~70°の範囲では、任意の位置で扉を止められます。
・約0°~20°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。
・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。
・取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。
・本体ユニットの取付位置は、天板下面と小口面に合わせるだけで簡単です。
・座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
・扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

    LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

    LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

      LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

      LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

        NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

        NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K

            LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

            LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

                90°ストッパー B-893

                90°ストッパー B-893

                  LAMP スイングリフトダウン SLD型

                  LAMP スイングリフトダウン SLD型

                    ステンレス90°ストッパー B-1893

                    ステンレス90°ストッパー B-1893

                      スイングリフトアップ SLUN-N型

                      スイングリフトアップ SLUN-N型

                        LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

                        LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

                          ステンレステーブル金具 B-1847

                          ステンレステーブル金具 B-1847

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 24,445円 1,972円 4,997円 927円 3,335円 3,114円 4,367円 3,290円 17,310円 6,067円 17,141円 2,397円 1,613円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 スイング上開き - 上開き - 上開き 上蓋 上開き 扉用(横開き) 上開き / 垂直上開き 扉用(横開き) 垂直上開き 上蓋 上蓋
                            種類 ダンパーステー - ダンパーステー / 重荷重用ステー 関連部品 ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ストップステー ダンパーステー ストップステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー / 関連部品
                            ストッパー フリーストップ - 全開閉時ストップ - 全開閉時ストップ 全開閉時ストップ 全開閉時ストップ 2段階ロック 全開時ストップ 2段階ロック 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし - なし - なし なし なし ワイヤー・ベルト なし ワイヤー・ベルト なし なし つまみ・ねじ
                            ダンパー方向 両方向 - 閉じ方向 - 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 - 閉じ方向 - - - -

                            LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました