(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

封印具 KE型 特殊封印タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

封印具 KE型 特殊封印タイプ【100個入り】

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,194円 ~ 10,453円
税込価格
5,713円 ~ 11,498円

シールタイプの封印具です。【特長】・剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかり...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    封印用
  • 材料:
    ポリエステル

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

封印具 KE型の外観

外観

型番材料寸法
KE-40NAポリエステルレッド85×40
KE-20TAポリエステルブルー60×20
KE-40TAポリエステルブルー85×40

使用例

封印具 KE型の使用例
使用前

使用前

使用後(レッド)

使用後(レッド)
シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がる。

使用後(ブルー)

使用後(ブルー)
シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景が全て付着する。

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • 屋外では使用できません。
  • 製品上に連続する番号を印刷しています。番号はご指定いただけません。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
縦(mm)
横(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
20
60

1パック

100個入り

5,194( 5,713円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド
40
85

1パック

100個入り

9,645( 10,610円 )

4日目

ブルー
40
85

1パック

100個入り

10,453( 11,498円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シールタイプの封印具です。
【特長】
・剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。
・不正防止に役立つシリアルナンバー入ります。
・レッド、ブルーで開封後の形跡が異なります。
・レッド:シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。
・ブルー:シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。
・本体表面にボールペンなどで記入できます。
・バーコードの印刷、色変更もできます。
【用途】
・郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器などに適用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

封印具 KE型 特殊封印タイプ

封印具 KE型 特殊封印タイプ

    マークステッカー

    マークステッカー

      プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品

      プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品

        ルミノーバ 蓄光シート

        ルミノーバ 蓄光シート

          注意・警告・危険ステッカー 中国語

          注意・警告・危険ステッカー 中国語

            矢印ステッカー ストレートタイプ

            矢印ステッカー ストレートタイプ

              三角ステッカー

              三角ステッカー

                温度感知シール

                温度感知シール

                  丸型ステッカー

                  丸型ステッカー

                    注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-

                    注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-

                      開閉マーク・開閉シール・ON/OFFシール C-991

                      開閉マーク・開閉シール・ON/OFFシール C-991

                        三角ステッカー T-M・T-S

                        三角ステッカー T-M・T-S

                          メーカー スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 グラフ ミスミ ミスミ ミスミ グラフ ミスミ タキゲン製造 グラフ
                          通常価格 5,194円 912円 56円 385円 1,700円 784円 912円 2,894円 901円 286円 55円 872円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          形状 封印用 - - - 縦型 - - - 丸型 - - -
                          材料 ポリエステル - - - - - - - - - - -

                          封印具 KE型 特殊封印タイプのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                          オリジナル製品に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                          当社のオリジナル製品に使用しています。顧客先でパネルを開けたことがわかるようにこの商品を選びました。貼り間違いをすると、剥がしたとき残ったテープが強力に付いているので清掃が大変です。ラインナップも欲しいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          開放禁止扉監視
                          評価 3.0満足度:3.02021/10/01
                          開放禁止扉を監視するためシールを貼ったが一回でも開けると分かります。但しシールを剥がすのに苦労します。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました