(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)【1~500個入り】

強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83円 ~ 44,000円
税込価格
91円 ~ 48,400円

高強度の締付けが可能で、六角穴をスパナで締めつけるねじ。【特長】・優れた耐振性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
35
0.8
箱・パック
10

1パック

500個入り

44,000( 48,400円 )

1日目

6
25
1
バラ(1個から購入可能)
10

1個

83( 91円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度の締付けが可能で、六角穴をスパナで締めつけるねじ。
【特長】
・優れた耐振性能があり、ゆるみ止めにきわめて効果があること。
・座金の選択により、座面陥没がなく、ボルトの適正締付け力が得られ、高い軸力においてもばらつきが少ないこと。
・座金はボルトに組込む必要がなく、作業性がよく、ファスニングコストが下げられること。
・このような利点により、六角穴付きボルトの特性を生かし、機械の外観がスマートになるばかりでなく、機械の強力化、小型化が可能となります。
・座金の外径が小さくギザ付のタイプ。
・強度区分12.9の高強度。
・座金の座面にセレートが付いており、高い緩み止め効果を発揮。
【用途】
・工作機械などで、高強度の締付け必要個所、場所の狭い所、沈め穴などに最適。

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品情報

強度区分12.9GT CAP(SAタイプ)の商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
d
D1Ut1Xl
最大最大最大
M59.03.41.01.625.0
M610.54.01.22.030.0
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)

強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)

    SUNO ばね座金組込六角穴付ボルト

    SUNO ばね座金組込六角穴付ボルト

      7マーク 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW) 細目

      7マーク 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW) 細目

        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

          4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)

          4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

              十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

              十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

                十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

                  CAP-SW カクマル製

                  CAP-SW カクマル製

                    WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

                    WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

                      6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

                      6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

                        十字穴付(+)ナベ P=4(薄板用)(SW+JIS小形 W組込) 小ねじ

                        十字穴付(+)ナベ P=4(薄板用)(SW+JIS小形 W組込) 小ねじ

                          CAP PU=3(薄板用)

                          CAP PU=3(薄板用)

                            メーカー 互省製作所 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO SUNCO
                            通常価格 83円 32円 5,130円 36円 2,978円 40円 70円 3,024円 92円 129円 374円 209円 195円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 なし 六角穴 なし 六角穴 十字穴 十字穴 六角穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 六角穴
                            詳細形状 標準 標準 小径 標準 小径 標準 標準 標準 標準 標準 なべ なべ 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 ステンレス SWCH相当 スチール SWCH相当 スチール - SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 スチール - -
                            表面処理 黒色酸化被膜 なし - - - 三価ホワイト - - - - 三価ホワイト - -

                            強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような座金が組み込まれてますか?
                            A
                            座金の外径が小さくギザ付きのタイプです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました