ねじ部が段付になっているショルダーボルト。【特長】・ねじなし部分、胴の円筒部分...
(単位:mm)
ショルダーボルト(TSB)の外観
※画像は代表型番です。
ショルダーボルト(TSB)の寸法図
Catalog No. | A | B | C | E | F | M×P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | De9 | |||||||
TSB | 4.5 | -0.020 -0.050 | 7 | 2.5 | 1.5 | 3 | 6 | M3×0.5 |
5.5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | M4×0.7 | ||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 9 | M5×0.8 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | M6×1.0 | ||
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 12 | M8×1.25 | ||
13 | -0.032 -0.075 | 18 | 8 | 5 | 10 | 16 | M10×1.5 | |
16 | 24 | 10 | 7 | 14 | 18 | M12×1.75 | ||
20 | -0.040 -0.092 | 27 | 14 | 9 | 18 | 24 | M16×2.0 | |
25 | 33 | 17 | 11 | 19 | 30 | M20×2.5 |
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
販売単位 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
10
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 180円(
198円
) | 1日目 | |
5
|
12
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 312円(
343円
) | 1日目 | |
5
|
15
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 312円(
343円
) | 1日目 | |
5
|
20
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 312円(
343円
) | 1日目 | |
5
|
25
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 291円(
320円
) | 1日目 | |
5
|
30
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 312円(
343円
) | 1日目 | |
5
|
35
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 356円(
392円
) | 1日目 | |
5
|
40
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 355円(
391円
) | 1日目 | |
5
|
45
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 372円(
409円
) | 1日目 | |
5
|
50
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 380円(
418円
) | 1日目 | |
5
|
60
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 372円(
409円
) | 1日目 | |
5
|
65
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 423円(
465円
) | 1日目 | |
5
|
70
|
0.8
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 15,047円(
16,552円
) | 1日目 | |
5
|
75
|
0.8
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 15,047円(
16,552円
) | 1日目 | |
5
|
80
|
0.8
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 372円(
409円
) | 1日目 | |
6
|
10
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 250円(
275円
) | 1日目 | |
6
|
15
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 346円(
381円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
20
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 372円(
409円
) | 1日目 | |
6
|
25
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 250円(
275円
) | 1日目 | |
6
|
30
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 250円(
275円
) | 1日目 | |
6
|
35
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 250円(
275円
) | 1日目 | |
6
|
40
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 423円(
465円
) | 1日目 | |
6
|
45
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 339円(
373円
) | 1日目 | |
6
|
50
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 394円(
433円
) | 1日目 | |
6
|
55
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 278円(
306円
) | 1日目 | |
6
|
60
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 456円(
502円
) | 1日目 | |
6
|
65
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 456円(
502円
) | 1日目 | |
6
|
70
|
1
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 9,347円(
10,282円
) | 1日目 | |
6
|
75
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 456円(
502円
) | 1日目 | |
6
|
80
|
1
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 9,347円(
10,282円
) | 1日目 | |
6
|
90
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 518円(
570円
) | 1日目 | |
6
|
100
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 577円(
635円
) | 1日目 | |
6
|
110
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 387円(
426円
) | 1日目 | |
6
|
120
|
1
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 525円(
578円
) | 1日目 | |
8
|
10
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 323円(
355円
) | 1日目 | |
8
|
15
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 323円(
355円
) | 1日目 | |
8
|
16
|
1.25
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 9,777円(
10,755円
) | 1日目 | |
8
|
20
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 485円(
534円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
25
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 548円(
603円
) | 1日目 | |
8
|
30
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 548円(
603円
) | 1日目 | |
8
|
35
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 548円(
603円
) | 1日目 | |
8
|
40
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 441円(
485円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
45
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 482円(
530円
) | 1日目 | |
8
|
50
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 482円(
530円
) | 1日目 | |
8
|
55
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 482円(
530円
) | 1日目 | |
8
|
60
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 620円(
682円
) | 1日目 | |
8
|
65
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 644円(
708円
) | 1日目 | |
8
|
70
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 620円(
682円
) | 1日目 | |
8
|
75
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 620円(
682円
) | 1日目 | |
8
|
80
|
1.25
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 466円(
513円
) | 1日目 | |
8
|
90
|
1.25
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 14,024円(
15,426円
) | 1日目 | |
8
|
100
|
1.25
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 14,024円(
15,426円
) | 1日目 | |
8
|
110
|
1.25
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 14,024円(
15,426円
) | 1日目 | |
8
|
120
|
1.25
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 14,024円(
15,426円
) | 1日目 | |
10
|
10
|
1.5
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 466円(
513円
) | 1日目 | |
10
|
15
|
1.5
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 14,024円(
15,426円
) | 1日目 | |
10
|
20
|
1.5
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 466円(
513円
) | 1日目 | |
10
|
25
|
1.5
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 694円(
763円
) | 1日目 | |
10
|
30
|
1.5
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 694円(
763円
) | 16日目 | |
10
|
35
|
1.5
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 694円(
763円
) | 1日目 |
Loading...
ねじ部が段付になっているショルダーボルト。
【特長】
・ねじなし部分、胴の円筒部分の径がねじの呼び径より太くなっている。
・プレス金型に使用するねじで、円筒形をした頭部の六角穴をスパナで締めつける。
・主に可動ストリッパ構造の金型のストリッパ保持の使い方からの別名ストリッパボルトとも呼ばれる。
・詳細形状:標準。
・取付穴形状:六角穴。
・基本形状:ショルダー・段付。
・材質:スチール。
・表面処理:黒色酸化被膜。