【ねじ山種類】タッピングねじ。【詳細形状】なべ。【取付穴形状】十字穴。【基本形...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
表面処理 |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
5
|
[三価クロメート] 三価ブラック
|
M2
|
M2X5
|
M2-5
| 10 | 1パック 12,000個入り | 43,201円(
47,521円
) | 10日目 | |
2
|
6
|
[三価クロメート] 三価ブラック
|
M2
|
M2X6
|
M2-6
| 10 | 1パック 12,000個入り | 43,109円(
47,420円
) | 1日目 | |
2.6
|
5
|
[三価クロメート] 三価ブラック
|
M2.6
|
M2.6X5
|
M2.6-5
| 10 | 1個 | 30,636円(
33,700円
) | 10日目 | |
2.6
|
10
|
[三価クロメート] 三価ブラック
|
M2.6
|
M2.6X10
|
M2.6-10
| 10 | 1パック 4,000個入り | 19,201円(
21,121円
) | 10日目 | |
2
|
5
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M2
|
M2X5
|
M2-5
| 10 | 1パック 12,000個入り | 32,572円(
35,829円
) | 1日目 | |
2.6
|
5
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M2.6
|
M2.6X5
|
M2.6-5
| 10 | 1パック 7,000個入り | 20,718円(
22,790円
) | 1日目 | |
2.6
|
6
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M2.6
|
M2.6X6
|
M2.6-6
| 10 | 1パック 6,000個入り | 18,359円(
20,195円
) | 1日目 | |
2.6
|
10
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M2.6
|
M2.6X10
|
M2.6-10
| 10 | 1パック 4,000個入り | 12,919円(
14,211円
) | 1日目 | |
3
|
6
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M3
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 1パック 4,000個入り | 14,718円(
16,190円
) | 1日目 | |
3
|
8
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 1パック 3,000個入り | 11,430円(
12,573円
) | 1日目 | |
3
|
10
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 1パック 3,000個入り | 11,923円(
13,115円
) | 1日目 | |
3
|
16
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M3
|
M3X16
|
M3-16
| 10 | 1パック 2,000個入り | 9,010円(
9,911円
) | 1日目 | |
4
|
8
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 1パック 1,800個入り | 9,503円(
10,453円
) | 1日目 | |
4
|
10
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 1パック 1,500個入り | 8,519円(
9,371円
) | 1日目 | |
4
|
12
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 1パック 1,500個入り | 8,873円(
9,760円
) | 1日目 | |
3
|
5
|
[なし] 生地
|
M3
|
M3X5
|
M3-5
| 10 | 1パック 4,000個入り | 9,465円(
10,412円
) | 1日目 | |
2
|
5
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M2
|
M2X5
|
M2-5
| - | 1パック 12,000個入り | 37,672円(
41,439円
) | 1日目 | |
2.6
|
5
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M2.6
|
M2.6X5
|
M2.6-5
| - | 1パック 7,000個入り | 21,887円(
24,076円
) | 10日目 | |
3
|
5
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M3
|
M3X5
|
M3-5
| - | 1パック 4,000個入り | 12,993円(
14,292円
) | 1日目 | |
3
|
10
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| - | 1パック 3,000個入り | 10,619円(
11,681円
) | 1日目 | |
3
|
12
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M3
|
M3X12
|
M3-12
| - | 1パック 2,500個入り | 9,035円(
9,939円
) | 1日目 | |
3
|
20
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M3
|
M3X20
|
M3-20
| - | 1パック 1,500個入り | 6,336円(
6,970円
) | 1日目 | |
4
|
16
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M4
|
M4X16
|
M4-16
| - | 1パック 1,000個入り | 6,011円(
6,612円
) | 1日目 |
Loading...
【ねじ山種類】タッピングねじ。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【先端形状】平先。
【追加形状】フランジ付。
【販売単位】箱・パック。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】2/2.3/2.6/3/4/5。
【長さL(mm)】5/6/8/10/12/14/16/18/20/25。
【表面処理】生地/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/黒色クロメート。
外形図
呼び d | 十字穴 の番号 | D | H | M | t | x | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 寸法 | 許容差 | 基本 寸法 | 許容差 | 参考 | 基本 寸法 | 許容差 | 最大 | ||
2.0 | 1 | 5 | 0 -0.4 | 1.7 | ±0.15 | 2.2 | 0.4 | +0.1 0 | 0.8 |
2.3 | 6 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | ||||
2.6 | 6.5 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | +0.15 0 | 0.9 | |||
3.0 | 2 | 8 | 2.5 | ±0.2 | 3.6 | 0.6 | ±0.2 | 1.0 | |
4.0 | 10 | 0 -0.5 | 3.2 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | |||
5.0 | 12 | 4.0 | 4.9 | 0.7 | 1.6 |