(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSTRSFW-STJ-D5-19
ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(ホワイト)【300~500個入り】 ロックスター(ULR)モドトラス クリーム

ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(ホワイト) CSTRSFW-STJ-D5-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,000円
税込単価
23,100円

【ねじの呼び(M)】 5 【詳細形状】 トラス 【取付穴形状】 ヘク...

詳細情報を確認する

型番

CSTRSFW-STJ-D5-19 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSTRSFW-STJ-D5-19 の仕様・寸法情報

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズLDHdL1適用板厚
5×1919.013.74.04.87.04.5mmまで
5×2525.013.74.04.813.04.5mmまで
5×3535.013.74.04.823.04.5mmまで

型番リスト

型番
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTRSFW-STJ-D5-19

19

1パック

500個入り

21,000( 23,100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】 5
【詳細形状】 トラス
【取付穴形状】 ヘクサロビュラ穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【表面処理】 ジンロイ
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【追加形状】 フランジ付
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【色】 ホワイト

CSTRSFW-STJ-D5-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(ホワイト)の型番CSTRSFW-STJ-D5-19のページです。
型番CSTRSFW-STJ-D5-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(ホワイト)

ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(ホワイト)

    ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(サンドホワイト)

    ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(サンドホワイト)

      ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(クリーム)

      ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(クリーム)

        ニューポイント なべ

        ニューポイント なべ

          ピアスPAN長ドリル

          ピアスPAN長ドリル

            いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

            いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

              ステン皿ドリルねじ(ピアス)

              ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                EXCEL 皿 十字穴付ドリルねじ 皿小頭(D=6)

                EXCEL 皿 十字穴付ドリルねじ 皿小頭(D=6)

                  ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

                  ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

                    ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

                    ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

                      ピアス厚板鋼板用ドリルねじ

                      ピアス厚板鋼板用ドリルねじ

                        ピアスシールHEX

                        ピアスシールHEX

                          メーカー ヤマヒロ ヤマヒロ ヤマヒロ コクブ 九飛勢螺 サイマコーポレーション 八幡ねじ 丸ヱム製作所 大里 大里 八幡ねじ 九飛勢螺
                          通常価格 14,231円 16,389円 16,389円 49円 3,845円 68円 3,700円 226円 868円 1,821円 1,008円 60円
                          通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~   1日目   6日目   6日目   2日目   1日目  
                          ねじの呼び(M) 5 5 5 - 4 4 4 4 - - 5.5 -
                          詳細形状 トラス トラス トラス なべ なべ なべ - 標準
                          取付穴形状 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし なし
                          材質 スチール スチール スチール - スチール SUS410 SUS410 YUS550 スチール スチール - -
                          表面処理 ジンロイ ジンロイ ジンロイ - - - なし なし ユニクロメッキ 三価クロメート - -

                          ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(ホワイト)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CSTRSFW-STJ-D5-35
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          長さL(mm)

                          14,231円

                          ( 15,654円 )

                          300個入り

                          1パック -

                          2日目

                          35

                          ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました