【材質】 スチール SUS410 【表面処理】 なし 三価ホワイト ジャーマン...
外形図
サイズ | L | D | H | d | L1 | 適用板厚 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5×10 | 10.0 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.6mmまで |
3.5×13 | 13.0 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.3mmまで |
3.5×16 | 16.0 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 2.3mmまで |
3.5×19 | 19.0 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 11.0 | 2.3mmまで |
3.5×25 | 25.0 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 17.0 | 2.3mmまで |
4.0×10 | 10.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 1.6mmまで |
4.0×13 | 13.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 2.3mmまで |
4.0×16 | 16.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 6.0 | 3.2mmまで |
4.0×19 | 19.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 9.0 | 3.2mmまで |
4.0×25 | 25.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 15.0 | 3.2mmまで |
4.0×30 | 32.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 22.0 | 3.2mmまで |
4.0×35 | 35.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 25.0 | 3.2mmまで |
4.0×40 | 41.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 31.0 | 3.2mmまで |
4.0×45 | 45.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 35.0 | 3.2mmまで |
4.0×50 | 51.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 41.0 | 3.2mmまで |
5.0×13 | 13.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 3.0 | 2.3mmまで |
5.0×16 | 16.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 3.2mmまで |
5.0×19 | 19.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 7.0 | 3.2mmまで |
5.0×25 | 25.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 13.0 | 3.2mmまで |
5.0×30 | 32.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 20.0 | 3.2mmまで |
5.0×35 | 35.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 23.0 | 3.2mmまで |
5.0×40 | 41.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 29.0 | 3.2mmまで |
5.0×45 | 45.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 33.0 | 3.2mmまで |
5.0×60 | 60.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 48.0 | 3.2mmまで |
Loading...
【材質】 スチール SUS410
【表面処理】 なし 三価ホワイト ジャーマン ブラウンメッキ スズメッキ
Loading...
CSPPNSJP-410-D4-50で型番確定
ジャックポイント ナベの型番CSPPNSJP-410-D4-50のページです。
型番CSPPNSJP-410-D4-50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSPPNSJP-410-D4-13 |
CSPPNSJP-410-D4-16 |
CSPPNSJP-410-D4-25 |
CSPPNSJP-410-D5-13 |
CSPPNSJP-410-D5-16 |
CSPPNSJP-410-D5-19 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | 材質 | 表面処理 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216円 ( 238円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4 | 13 | [ステンレス] SUS410 | なし | バラ(1個から購入可能) | |
215円 ( 237円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4 | 16 | [ステンレス] SUS410 | なし | バラ(1個から購入可能) | |
220円 ( 242円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4 | 25 | [ステンレス] SUS410 | なし | バラ(1個から購入可能) | |
221円 ( 243円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 5 | 13 | [ステンレス] SUS410 | なし | バラ(1個から購入可能) | |
223円 ( 245円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 5 | 16 | [ステンレス] SUS410 | なし | バラ(1個から購入可能) | |
26円 ( 29円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 5 | 19 | [ステンレス] SUS410 | なし | バラ(1個から購入可能) |