(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXNSFLV-410-D6-19
LIVE HEX ドリルねじ フランジ付【1~200個入り】 LIVEHEX

LIVE HEX  ドリルねじ フランジ付 HXNSFLV-410-D6-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
40円
税込単価
44円

【材質】スチール、SUS410。【表面処理】なし、三価ホワイト、クロメートメッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番

HXNSFLV-410-D6-19 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HXNSFLV-410-D6-19 の仕様・寸法情報

商品情報

商品概要

LIVE HEX:関連画像

外形図

d×L1 S D ボックス
番号
最大
板厚
太さ×長さ スムース部 ワッシャー径
4×13 全ねじ 9.5 7.0 3.2
4×16 全ねじ 9.5 7.0 3.2
4×19 全ねじ 9.5 7.0 3.2
4×25 全ねじ 9.5 7.0 3.2
5×16 全ねじ 10.8 8.0 4.0
5×19 全ねじ 10.8 8.0 4.0
5×25 全ねじ 10.8 8.0 4.0
5×35 全ねじ 10.8 8.0 4.0
5×45 全ねじ 10.8 8.0 4.5
5×45 10 10.8 8.0 4.5
5×50 15 10.8 8.0 4.5
5×65 25 10.8 8.0 4.5
5×75 30 10.8 8.0 4.5
6×19 全ねじ 12.8 9.6 6.0
6×25 全ねじ 12.8 9.6 6.0
6×35 全ねじ 12.8 9.6 6.0
6×45 全ねじ 12.8 9.6 6.5
6×45 10 12.8 9.6 6.5
6×50 15 12.8 9.6 6.5
6×60 25 12.8 9.6 6.5
6×70 30 12.8 9.6 6.5
6×80 35 12.8 9.6 6.5
6×90 40 12.8 9.6 6.5
6×105 45 12.8 9.6 6.5
6×115 50 12.8 9.6 6.5
6×135 70 12.8 9.6 6.5
6×150 85 12.8 9.6 6.5

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXNSFLV-410-D6-19

6
19
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
10

1個

40( 44円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】スチール、SUS410。
【表面処理】なし、三価ホワイト、クロメートメッキ。

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

HXNSFLV-410-D6-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LIVE HEX ドリルねじ フランジ付の型番HXNSFLV-410-D6-19のページです。
型番HXNSFLV-410-D6-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LIVE HEX  ドリルねじ フランジ付

LIVE HEX ドリルねじ フランジ付

    鉄 MBテクス HEX(全ねじ)

    鉄 MBテクス HEX(全ねじ)

      MBテクス 丸皿 D=6

      MBテクス 丸皿 D=6

        FRXHEX

        FRXHEX

          ピアスHEX

          ピアスHEX

            ワンタッチライヴ 皿 D=6

            ワンタッチライヴ 皿 D=6

              オーステナイト-マルテンサイト(ステンレス)スーパーピアスタ皿

              オーステナイト-マルテンサイト(ステンレス)スーパーピアスタ皿

                SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(細目)

                SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(細目)

                  MBテクス ナベ(SUS410)

                  MBテクス ナベ(SUS410)

                    フラッシュポイント HEX

                    フラッシュポイント HEX

                      ピアスHEX六角

                      ピアスHEX六角

                        ピアス皿

                        ピアス皿

                          ジャックポイント HEX

                          ジャックポイント HEX

                            メーカー 北村精工 SUNCO SUNCO ミヤガワ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO フジテック 九飛勢螺 SUNCO ヤマヒロ
                            通常価格 29円 5,433円 216円 27円 23円 5,854円 8,600円 215円 18,193円 29円 25円 61円 39円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            詳細形状 標準 標準 丸皿 標準 標準 低頭皿 なべ 標準 標準 標準
                            取付穴形状 なし 十字穴 十字穴 なし なし 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし なし 十字穴 なし
                            ねじ山種類 ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ
                            基本形状 六角 六角 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 六角
                            先端形状 その他特殊形状 その他特殊形状 その他特殊形状 とがり先 その他特殊形状 その他特殊形状 その他特殊形状 その他特殊形状 その他特殊形状 とがり先 その他特殊形状 その他特殊形状 その他特殊形状

                            LIVE HEX ドリルねじ フランジ付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管支持金物の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/12
                            配管支持金物の固定に使用しています。先端がドリルねじなので、薄い鉄板に固定するのに向いています。フランジ付きなので、平ワッシャーを入れる手間もなく、作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HXNSFLV-410-D5-35
                            HXNSFLV-410-D5-45
                            HXNSFLV-410-D6-25
                            HXNSFLV-410-D6-60
                            HXNSFLV-ST3W-D5-45
                            HXNSFLV-ST3W-D5-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) 材質 表面処理 販売単位

                            29円

                            ( 32円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10535[ステンレス] SUS410なしバラ(1個から購入可能)

                            37円

                            ( 41円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10545[ステンレス] SUS410なしバラ(1個から購入可能)

                            45円

                            ( 50円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10625[ステンレス] SUS410なしバラ(1個から購入可能)

                            4,230円

                            ( 4,653円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10660[ステンレス] SUS410なし箱・パック

                            2,720円

                            ( 2,992円 )

                            200個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10545[スチール] スチール[三価クロメート] 三価ホワイト箱・パック

                            3,110円

                            ( 3,421円 )

                            200個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10550[スチール] スチール[三価クロメート] 三価ホワイト箱・パック

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました