型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | ねじの呼び | 長さL | 詳細形状 | 先端形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | 用途 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPCSNCNP-410-D4-19 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 19mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ荒目 | 箱・パック | 標準 | なし |
CSPCSNCNP-410-D4-25 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 25mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ荒目 | 箱・パック | 標準 | なし |
CSPCSNCNP-410-D4-13 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 13mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ荒目 | 箱・パック | 標準 | なし |
CSPCSNCNP-410-D4-16 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 16mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ荒目 | 箱・パック | 標準 | なし |
CSPCSNCNP-410-D4-10 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 10mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ荒目 | 箱・パック | 標準 | なし |
Loading...
【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 皿
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 SUS410
【表面処理】 なし
【ねじ山種類】 ドリルねじ荒目
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【長さL(mm)】 10 13 16 19 25
この商品に近い類似品がありませんでした。
CSPCSNCNP-410-D4-13で型番確定
ニューポイント皿小頭 粗目の型番CSPCSNCNP-410-D4-13のページです。
型番CSPCSNCNP-410-D4-13に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSPCSNCNP-410-D4-16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 長さL(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11,931円 ( 13,124円 )1,000個入り | 1パック | - | 1日目 | 10 | 16 |