(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPPNH02B-STN-M2-5
タップタイト (+)Bタイプ 0番-2種 ナベ【5,000~10,000個入り】 ジュウジアナツキコネジ

タップタイト (+)Bタイプ 0番-2種 ナベ CSPPNH02B-STN-M2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,560円
税込単価
9,416円

【ねじ山種類】タップタイト。【詳細形状】なべ。【取付穴形状】十字穴。【基本形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPPNH02B-STN-M2-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSPPNH02B-STN-M2-5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPPNH02B-STN-M2-5

2
5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M2
M2X5
M2-5
10

1パック

5,000個入り

8,560( 9,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タップタイト。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【先端形状】平先。
【販売単位】箱・パック。
【ねじの呼び(M)】1.4/1.6/1.7/2。
【長さL(mm)】2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10。
【表面処理】三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

タップタイト (+)Bタイプ 0番-2種 ナベの外形図
種類ネジの呼び
(d)
D'HM
(参考)
PRねじ径
CD
基準値最大最小基準値最大最小最大最小ピッチ最大最大最小最大最小
2種1.42.502.552.400.500.550.451.551.450.450.201.441.371.381.31
1.62.802.852.660.500.550.451.651.550.500.201.641.571.571.50
1.73.003.052.900.500.550.451.701.550.500.201.741.671.671.60
2.03.503.553.300.600.680.522.001.850.600.202.041.951.961.87

Loading...

CSPPNH02B-STN-M2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タップタイト (+)Bタイプ 0番-2種 ナベの型番CSPPNH02B-STN-M2-5のページです。
型番CSPPNH02B-STN-M2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップタイト (+)Bタイプ 0番-2種 ナベ

タップタイト (+)Bタイプ 0番-2種 ナベ

    タップタイト Bタイプ 0番-1種 皿

    タップタイト Bタイプ 0番-1種 皿

      タップタイト Bタイプ 0番-3種 皿

      タップタイト Bタイプ 0番-3種 皿

        ダイヤスクリュー ナベ 十字穴付(+)

        ダイヤスクリュー ナベ 十字穴付(+)

          TPタッピンねじ(2種溝なしB-O形)

          TPタッピンねじ(2種溝なしB-O形)

            PTスクリュー(1412-H2) 十字穴付(+)

            PTスクリュー(1412-H2) 十字穴付(+)

              タップタイト Pタイプ 0番-2種なべ

              タップタイト Pタイプ 0番-2種なべ

                タップタイト 0番-3種なべ Sタイプ(ガイド付)

                タップタイト 0番-3種なべ Sタイプ(ガイド付)

                  TPタッピンねじ(2種溝付 B-1形)

                  TPタッピンねじ(2種溝付 B-1形)

                    PTスクリュー(1411-H2) 十字穴付(+)

                    PTスクリュー(1411-H2) 十字穴付(+)

                      FTねじ なべ頭

                      FTねじ なべ頭

                        ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

                        ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

                          FTねじ トラス

                          FTねじ トラス

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 5,729円 5,889円 6,760円 5,704円 6,011円 5,223円 5,509円 19,089円 6,549円 5,223円 20,681円 4,589円 22,720円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ トラス
                            ねじ山種類 タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト - タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト タッピングねじ タップタイト
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 その他特殊形状 その他特殊形状 その他特殊形状 平先 平先 とがり先 平先

                            タップタイト (+)Bタイプ 0番-2種 ナベのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSPPNH02B-ST3B-M1.4-5
                            CSPPNH02B-ST3B-M1.4-6
                            CSPPNH02B-ST3B-M1.6-3
                            CSPPNH02B-ST3B-M1.6-4
                            CSPPNH02B-ST3B-M1.6-4.5
                            CSPPNH02B-STN-M2-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) 表面処理 ねじM径 サイズ(X表記) サイズ(-表記)

                            22,088円

                            ( 24,297円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.45[三価クロメート] 三価ブラックM1.4M1.4X5M1.4-5

                            11,400円

                            ( 12,540円 )

                            5,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.46[三価クロメート] 三価ブラックM1.4M1.4X6M1.4-6

                            21,289円

                            ( 23,418円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.63[三価クロメート] 三価ブラックM1.6M1.6X3M1.6-3

                            21,289円

                            ( 23,418円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.64[三価クロメート] 三価ブラックM1.6M1.6X4M1.6-4

                            21,289円

                            ( 23,418円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.64.5[三価クロメート] 三価ブラックM1.6M1.6X4.5M1.6-4.5

                            5,852円

                            ( 6,437円 )

                            5,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1026[ニッケルメッキ] ニッケルメッキM2M2X6M2-6

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました