(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータイト SP座付き Sタイプ【900~4,000個入り】

サンコータイト SP座付き Sタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,415円 ~ 10,041円
税込価格
3,757円 ~ 11,045円

【ねじ山種類】タップタイト。【詳細形状】なべ。【取付穴形状】十字穴。【基本形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定26件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,500個入り

6,025( 6,628円 )

1日目

3
10
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,500個入り

6,476( 7,124円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,500個入り

5,953( 6,548円 )

1日目

4
10
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,500個入り

6,298( 6,928円 )

1日目

3
4
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X4
M3-4
10

1パック

4,000個入り

8,743( 9,617円 )

1日目

3
5
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X5
M3-5
10

1パック

4,000個入り

10,041( 11,045円 )

1日目

3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

3,500個入り

6,582( 7,240円 )

1日目

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,500個入り

4,702( 5,172円 )

1日目

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,500個入り

5,127( 5,640円 )

1日目

3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

2,000個入り

4,492( 4,941円 )

1日目

4
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X6
M4-6
10

1パック

2,000個入り

6,218( 6,840円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,500個入り

4,739( 5,213円 )

1日目

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,500個入り

5,015( 5,517円 )

1日目

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10

1パック

1,000個入り

3,579( 3,937円 )

1日目

4
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X20
M4-20
10

1パック

900個入り

6,828( 7,511円 )

1日目

3
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M3
M3X10
M3-10
-

1パック

2,500個入り

4,851( 5,336円 )

1日目

3
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M3
M3X12
M3-12
-

1パック

2,000個入り

5,046( 5,551円 )

10日目

4
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X8
M4-8
-

1パック

1,500個入り

4,470( 4,917円 )

1日目

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X10
M4-10
-

1パック

1,500個入り

4,753( 5,228円 )

1日目

4
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X12
M4-12
-

1パック

1,000個入り

3,415( 3,757円 )

1日目

3
10
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
M3
M3X10
M3-10
-

1パック

2,500個入り

6,237( 6,861円 )

10日目

3
10
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,500個入り

6,199( 6,819円 )

10日目

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,500個入り

6,220( 6,842円 )

1日目

3
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,500個入り

6,251( 6,876円 )

10日目

4
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,500個入り

5,061( 5,567円 )

1日目

3
10
[ノンクロム] ノンクロム黒色
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

2,500個入り

9,298( 10,228円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タップタイト。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【先端形状】平先。
【追加形状】座金組込み。
【販売単位】箱・パック。
【ねじの呼び(M)】3/4。
【長さL(mm)】4/5/6/8/10/12/16/20。
【表面処理】ノンクロム黒色/ノンクロムメッキ白/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
ピッチdktkねじ径
基準
寸法
許容差基準
寸法
基準
寸法
許容差CD
最大最小最大最小
30.58.00
-0.5
(0.6)2.50±0.153.042.962.942.86
40.710.0(0.7)3.104.063.983.923.84

特長

  • SP座付き=スプリング パン座付 ばね性能を持たせた頭部形状による緩み止め効果抜群のねじ。
  • SW+平Wの作用を頭部の形状で一体化した省力化。
  • 低コスト化を実現するねじ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータイト SP座付き Sタイプ

サンコータイト SP座付き Sタイプ

    十字穴付(+) バインドタッピンねじ(3種溝付 C-1形)

    十字穴付(+) バインドタッピンねじ(3種溝付 C-1形)

      サンコータイト Sタイプ 皿

      サンコータイト Sタイプ 皿

        十字穴付(+)ナベタッピンねじ 3種溝付き C-1形

        十字穴付(+)ナベタッピンねじ 3種溝付き C-1形

          サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

          サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

            十字穴付(+) なべタッピンねじ(3種溝なし C-0形)

            十字穴付(+) なべタッピンねじ(3種溝なし C-0形)

              十字穴付  なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形(SW+JIS平W)

              十字穴付 なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形(SW+JIS平W)

                サンロック トラス 小頭(D=8)

                サンロック トラス 小頭(D=8)

                  TPタッピンねじ(2種溝付 B-1形)

                  TPタッピンねじ(2種溝付 B-1形)

                    TPタッピンねじ(2種溝なしB-O形)

                    TPタッピンねじ(2種溝なしB-O形)

                      サンロック(SUS410)

                      サンロック(SUS410)

                        サンロック ナベ(平先)

                        サンロック ナベ(平先)

                          十字穴付(+)皿タッピンねじ 3種溝付き C-1形

                          十字穴付(+)皿タッピンねじ 3種溝付き C-1形

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所 SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所 丸ヱム製作所 SUNCO
                            通常価格 3,415円 206円 207円 58円 5,866円 49円 5,373円 210円 6,549円 6,011円 14円 24円 66円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            詳細形状 なべ バインド なべ なべ なべ なべ トラス なべ なべ - なべ
                            ねじ山種類 タップタイト タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴
                            材質 スチール - - - スチール - スチール SUS410 スチール スチール SUS410 - -
                            先端形状 平先 その他特殊形状 その他特殊形状 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 平先 丸先 平先 その他特殊形状

                            サンコータイト SP座付き Sタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました