【ねじ山種類】 タップタイト 【詳細形状】 なべ 【取付穴形状】 十...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
表面処理 |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
10
|
[三価クロメート] 三価ブラック
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 1パック 1,200個入り | 9,163円(
10,079円
) | 1日目 | |
3
|
6
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M3
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 1パック 1,500個入り | 8,710円(
9,581円
) | 1日目 | |
3
|
8
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 1パック 1,200個入り | 7,119円(
7,831円
) | 1日目 | |
3
|
10
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 1パック 1,200個入り | 7,649円(
8,414円
) | 1日目 | |
4
|
8
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 1パック 1,000個入り | 6,727円(
7,400円
) | 1日目 | |
4
|
10
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 1パック 900個入り | 6,216円(
6,838円
) | 1日目 | |
4
|
12
|
[三価クロメート] 三価ホワイト
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 1パック 900個入り | 6,560円(
7,216円
) | 1日目 | |
3
|
10
|
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| - | 1パック 1,200個入り | 6,590円(
7,249円
) | 1日目 | |
3
|
10
|
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 1パック 1,200個入り | 8,424円(
9,266円
) | 10日目 | |
3
|
6
|
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
|
M3
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 1パック 1,500個入り | 8,788円(
9,667円
) | 1日目 | |
3
|
8
|
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 1パック 1,200個入り | 7,323円(
8,055円
) | 1日目 | |
3
|
10
|
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 1パック 1,200個入り | 8,425円(
9,268円
) | 10日目 |
Loading...
【ねじ山種類】 タップタイト
【詳細形状】 なべ
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【先端形状】 平先
【追加形状】 座金組込み
【販売単位】 箱・パック
【ねじの呼び(M)】 3 4
【長さL(mm)】 6 8 10 12
【表面処理】ノンクロム黒 三価クロメートノンクロムメッキ白 三価ブラック 三価ホワイト ユニクロメッキ クロメートメッキ
・・・等がございます。
外形図
ねじの 呼び | タップタイト本体 | 平座金 D1×T | ばね座金 d1 (最大) | a | ねじ径 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | k | 十字穴 | C | D | ||||||||
十字穴 番号 | m (参考) | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||
3 | 5.5 | 0 -0.5 | 2±0.15 | 2 | 3.6 | 6×0.5 | 5.5 | 3.0 | 3.04 | 2.94 | 2.94 | 2.84 |
4 | 7 | 0 -0.5 | 2.6±0.15 | 2 | 4.2 | 8×0.5 | 7 | 4.1 | 4.04 | 3.94 | 3.90 | 3.80 |